Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNiso-Combi sæt

Komponenter til isoleret opbygning af indfangere. Til beskyttelse af større installationer på tag, f.eks. klimaanlæg, køleanlæg etc.Til opretholdelse af separationsafstanden til elektrisk ledende dele efter IEC/EN 62305-3.Rør og afstandsholdere af glasforstærket kunststof (GFK), UV-stabiliseret, lys grå farve, temperaturområde -50 til +100 °C.
  • Montageklar og komplet enhed
  • Lille egenvægt
  • Stabilt overordnet design
  • Befæstigelsesklemmer med en skrue
  • Forskellige borehuller til diverse montageudfordringer
Materialefaktor km = 0,7 bruges til at bestemme separationsafstanden (længden af afstandsholderen).1 m af afstandsholder svarer til 700 mm ryddet område.Den maksimale frilængde anslås ud fra afstanden mellem hovedet af støtterøret og den øvre holder (befæstigelsespunktet).Ved kobling med aluminiumsleder (art.-nr. 840 050) er en afstand på maksimalt 10 m mulig (tag højde for fald på lederforløbet).

Samlet længde 4200 mm

Bestående af:
1x indfangerspids Al, L = 1000 mm (art.-nr. 105 071)
1x støtterør GFK/Al, L = 3200 mm (art.-nr. 105 300)
2x vægbefæstigelsesvinkel i rustfrit stål (A2) (art.-nr. 105 340)
1x afstandsholder GFK/Al, L = 1030 mm (art.-nr. 106 331)

1 Product

Part No. 105440 DICS WB D50.10 4.2M GFK AL V2A

GTIN 4013364099692, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.64 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

DEHNiso-Combi-sæt, samlet længde 4200 mm GFK/Al
DEHNiso-Combi-sæt
Komponenter til adskilte (isolerede) indfangersystemer
til beskyttelse af større tagudbygninger som f.eks. aircondition,
køleanlæg osv.
Til overholdelse af separationsafstanden til elektrisk
ledende dele iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Isoleringsområde af glasfiberforstærket plast (GFK)
Rør Ø50 mm og afstandsstang Ø16 mm
materialefaktor km = 0,7
Farve: lysegrå, UV-stabiliseret, i ét stykke
DEHNiso-Combi-sæt, dimensionerede iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
bestående af:
1 indfangerspids Al, L = 1000 mm (varenr. 105 071)
1 støtterør GFK/Al, L = 3200 mm (varenr. 105 300)
2 vægfastgørelsesvinkler NIRO (V2A) (varenr. 105 340)
1 afstandsholder GFK/Al, L = 1030 mm (varenr. 106 331)
Samlet længde: 4200 mm
Antal befæstigelsesvinkler: 2
Længde (støtterør): 3200 mm
Max. vindstyrke: (Vægmontering maks. frilængde 3500 mm, Ø8 mm) 232 km/t
Materiale (støtterør): GFK / Al
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: DICS WB D50.10 4.2M GFK AL V2A
artikelnr.: 105440
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde 4200 mm
Antal befæstigelsesvinkler 2
Længde (støtterør) 3200 mm
Max. vindstyrke (Vægmontering maks. frilængde 3500 mm, Ø8 mm) 232 km/t
Materiale (støtterør) GFK / Al
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105440 was added to Notepad.

Product 105440 was added to the cart.


Samlet længde 5700 mm

Bestående af:
1x indfangerspids Al, L = 1000 mm (art.-nr. 105 071)
1x støtterør GFK/Al, L = 4700 mm (art.-nr. 105 301)
3x vægbefæstigelsesvinkel i rustfrit stål (A2) (art.-nr. 105 340)
2x afstandsholder GFK/Al, L = 1030 mm (art.-nr. 106 331)

1 Product

Part No. 105455 DICS WB D50 10 5700 GFK AL V2A

GTIN 4013364099715, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 11.45 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

DEHNiso-Combi-sæt, samlet længde 5700 mm GFK/Al
DEHNiso-Combi-sæt
Komponenter til adskilte (isolerede) indfangersystemer
til beskyttelse af større tagudbygninger som f.eks. aircondition,
køleanlæg osv.
Til overholdelse af separationsafstanden til elektrisk
ledende dele iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Isoleringsområde af glasfiberforstærket plast (GFK)
Rør Ø50 mm og afstandsstang Ø16 mm
materialefaktor km = 0,7
Farve: lysegrå, UV-stabiliseret, i ét stykke
DEHNiso-Combi-sæt, dimensionerede iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
bestående af:
1 indfangerspids Al, L = 1000 mm (varenr. 105 071)
1 støtterør GFK/Al, L = 4700 mm (varenr. 105 301)
3 vægfastgørelsesvinkler NIRO (V2A) (varenr. 105 340)
2 afstandsholdere GFK/Al, L = 1030 mm (varenr. 106 331)
Samlet længde: 5700 mm
Antal befæstigelsesvinkler: 3
Længde (støtterør): 4700 mm
Max. vindstyrke: (Vægmontering maks. frilængde 4000 mm, Ø8 mm) 206 km/t
Materiale (støtterør): GFK / Al
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: DICS WB D50 10 5700 GFK AL V2A
artikelnr.: 105455
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde 5700 mm
Antal befæstigelsesvinkler 3
Længde (støtterør) 4700 mm
Max. vindstyrke (Vægmontering maks. frilængde 4000 mm, Ø8 mm) 206 km/t
Materiale (støtterør) GFK / Al
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105455 was added to Notepad.

Product 105455 was added to the cart.


Todelt, samlet længde 7200 mm

(Transportlængde 3200 mm)
Bestående af:
1x indfangerspids Al, L = 1000 mm (art.-nr. 105 071)
1x støtterør GFK/Al, L = 6200 mm (art.-nr. 105 302)
3x vægbefæstigelsesvinkel i rustfrit stål (A2) (art.-nr. 105 340)
3x afstandsholder GFK/Al, L = 1030 mm (art.-nr. 106 331)

1 Product

Part No. 105470 DICS WB D50 10 7200 GFK AL V2A

GTIN 4013364100138, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 14.65 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

DEHNiso-Combi-sæt, todelt, samlet længde 7200 mm GFK/Al
DEHNiso-Combi-sæt
Komponenter til adskilte (isolerede) indfangersystemer
til beskyttelse af større tagudbygninger som f.eks. aircondition,
køleanlæg osv.
Til overholdelse af separationsafstanden til elektrisk
ledende dele iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Isoleringsområde af glasfiberforstærket plast (GFK)
Rør Ø50 mm og afstandsstang Ø16 mm
materialefaktor km = 0,7
Farve: lysegrå, UV-stabiliseret
todelt (transportlængde 3200 mm)
DEHNiso-Combi-sæt, dimensionerede iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
bestående af:
1 indfangerspids Al, L = 1000 mm (varenr. 105 071)
1 støtterør GFK/Al, L = 6200 mm (varenr. 105 302)
3 vægfastgørelsesvinkler NIRO (V2A) (varenr. 105 340)
3 afstandsholdere GFK/Al, L = 1030 mm (varenr. 106 331)
Samlet længde: 7200 mm
Antal befæstigelsesvinkler: 3
Længde (støtterør): 6200 mm
Max. vindstyrke: (Vægmontering maks. frilængde 4000 mm, Ø8 mm) 206 km/t
Materiale (støtterør): GFK / Al
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: DICS WB D50 10 7200 GFK AL V2A
artikelnr.: 105470
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde 7200 mm
Antal befæstigelsesvinkler 3
Længde (støtterør) 6200 mm
Max. vindstyrke (Vægmontering maks. frilængde 4000 mm, Ø8 mm) 206 km/t
Materiale (støtterør) GFK / Al
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105470 was added to Notepad.

Product 105470 was added to the cart.


back to top