Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNiso-taglederholder

Overholdes separationsafstanden ikke, øges risikoen for overslag fra den ydre lynbeskyttelse til metal- og elinstallationer inde i en bygning.

Dog betragtes den elektriske separationsafstand som mindre betydelig ved netop den ydre lynbeskyttelse. Heraf har maskerne i den ydre lynbeskyttelses indfangersystem, eksempelvis installerede udenpå større faciliteter som logistikcentre, høje lagerhaller og produktbygninger, ikke den nødvendige separationsafstand til metal- og elkomponenter nedenunder.

DEHNiso-taglederholder RCH er udviklet til enkel og praktisk udførelse af den elektriske adskillelse i den ydre lynbeskyttelse. Den består af glasforstærket kunststof (GFK) med plastiklederholder og en betonsokkel med underlægsplade.

Afstanden mellem de enkelte taglederholdere (midte til midte af GFK-holder) er højst 1,0 meter. Taglederholderne er dertil byggede efter Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA), som kræver den specifikke afstand af ≤ 1,0 m. Dette system er kompatibelt med GFK/Al-indfangerstænger, hvis beskyttede zoner er nødvendige, eksempelvis til strukturer på tag.

Afstandsholder af glasforstærket kunststof (GFK) Ø10, UV-stabiliseret, lys grå farve. Materialefaktor km = 0,7 bruges til at bestemme separationsafstanden (længden af afstandsholderen). Det isolerede område af 220/360 mm svarer derved til separationsafstand 150/250 mm (i luft) eller 300/500 mm (solidt byggemateriale).

Afstandsholder med betonsokkel og underlægsplade, løs lederføring.

2 Products

Part No. 253115 DIDLH 8 H295 D300 BS

GTIN 4013364129870, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.82 kg, PU: 24.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

DEHNiso-taglederholder plast/GFK, længde 295 mm
DEHNiso-taglederholder
Variabelt holderprogram til overholdelse af separationsafstanden
iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3),
til montering af ledere på flade tage.
Afstandsstykke af glasfiberforstærket plast (GFK) Ø10 mm,
UV-stabiliseret, farve: lysegrå
DEHNiso-taglederholderne er dimensionerede iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Fastgørelse i betonsten med underlægsplade
Lederholder (rund): 8 mm
Materiale (taglederholder): Kunststof / GFK
Længde (l1): 295 mm
Isoleringslængde: 220 mm
Temperaturområde: -30 °C ... +80 °C
Maks. vindstyrke (sokkel 4.6 kg, holderafstand 1000 mm, Al Ø8 mm): 163 km/t
Standarder: i overensstemmelse med DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: DIDLH 8 H295 D300 BS
artikelnr.: 253115
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (taglederholder) Kunststof / GFK
Længde (l1) 295 mm
Isoleringslængde 220 mm
Temperaturområde -30 °C ... +80 °C
Maks. vindstyrke (sokkel 4.6 kg, holderafstand 1000 mm, Al Ø8 mm) 163 km/t
Standarder i overensstemmelse med DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 253115 was added to Notepad.

Product 253115 was added to the cart.

Part No. 253125 DIDLH 8 H435 D300 BS

GTIN 4013364129887, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.84 kg, PU: 24.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

DEHNiso-taglederholder plast/GFK, længde 435 mm
DEHNiso-taglederholder
Variabelt holderprogram til overholdelse af separationsafstanden
iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3),
til montering af ledere på flade tage.
Afstandsstykke af glasfiberforstærket plast (GFK) Ø10 mm,
UV-stabiliseret, farve: lysegrå
DEHNiso-taglederholderne er dimensionerede iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Fastgørelse i betonsten med underlægsplade
Lederholder (rund): 8 mm
Materiale (taglederholder): Kunststof / GFK
Længde (l1): 435 mm
Isoleringslængde: 360 mm
Temperaturområde: -30 °C ... +80 °C
Maks. vindstyrke (sokkel 4.6 kg, holderafstand 1000 mm, Al Ø8 mm): 125 km/t
Standarder: i overensstemmelse med DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: DIDLH 8 H435 D300 BS
artikelnr.: 253125
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (taglederholder) Kunststof / GFK
Længde (l1) 435 mm
Isoleringslængde 360 mm
Temperaturområde -30 °C ... +80 °C
Maks. vindstyrke (sokkel 4.6 kg, holderafstand 1000 mm, Al Ø8 mm) 125 km/t
Standarder i overensstemmelse med DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 253125 was added to Notepad.

Product 253125 was added to the cart.


back to top