Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNsense EFD

Den elektriske feltdetektor (EFD) advarer om farerne ved den elektriske strøm, idet den detekterer kritisk elektrisk spænding og alarmerer i god tid mod indtrængen i farezonen. Den fungerer som ekstra forholdsregel sammen med de 5 sikkerhedsregler for at øge sikkerheden betydeligt ved arbejder på elektriske anlæg.
  • Altid på det rigtige anlæg. Hvis den faguddannede utilsigtet nærmer sig den forkerte spændingsførende koblingscelle eller luftledning, udløses der en tydelig alarm.
  • Optimal responsværdi. EFD'ens følsomhed kan tilpasses anlægsspecifikt for at undgå fejlalarmer.
  • Tredobbelt alarm. En optisk, akustisk og haptisk alarm forhindrer indtrængen i farezonen.
  • Smart arbejde. EFD'en kan forbindes med DEHNwork-appen, den kan vise oplysninger om enheden, og den kan foretage anvendelsesspecifikke indstillinger på enheden.
  • Enkel dokumentation. Alle vigtige hændelser for arbejdsordren logges i DEHNwork-appen.

Details

Bæreposition på hjelm.
Til luftledninger, f.eks. til klatring i master.
(med fleksibelt hjelmbånd, der kan fås som tilvalg, varenr. 740 290)
lorem ipsum
Øget komfort.
DEHNsense EFD fungerer med app-tilknytning. Alle data kan på forhånd nemt indstilles eller vises via smartphone eller tablet (iOS eller Android). Endvidere er det via appen muligt at aktivere anlægsprofiler, oprette nye eller tilpasse til de reelle anlægsforhold.

Unik.
Via DEHNwork-appen kan man indlæse en anlægsspecifikt oprettet QR-kode og overføre den individuelle responsværdi kontaktløst til EFD'en.
lorem ipsum
Bæreposition på håndled.
Til anvendelse på MS-koblingsanlægget.
lorem ipsum
Tredobbelt alarm.
Hvis man nærmer sig det foruddefinerede spændingsområde, udløses der straks en tredobbelt alarm.
lorem ipsum

1 Product

Part No. 740200 EFD BU 6 420 C

GTIN 4013364522558, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 451.28 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

 

Technical data

Nominel spænding (UN ) 6 ... 420 kV
Frekvens 16,7 ... 60 Hz
Batterikapacitet 750 mAh, kan udskiftes
Beskyttelsestype IP 65
Selvtestfunktion Ja
Anvendelse Betjeningskoncept med én knap
Anvendelse Standbytilstand (permanent drift)
Overførselsmåde Bluetooth LE
*) Bemærk: Nødvendig oplader med Qi-standard medfølger ikke.

Product 740200 was added to Notepad.

Product 740200 was added to the cart.


back to top