Part No. 900095 DCG T1 BATT 1500 FM
GTIN 4013364510838, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 587.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Overspændingsbeskyttelse i overensstemmelse med IEC 61643-11 | Type 1 + Type 2 / Klasse I + Klasse II |
Maks. driftsspænding DC [DC+/DC-] (UC ) | ≤ 1500 V |
Maks. konstant driftsspænding DC [(DC+/DC-) --> PE] (UC ) | ≤ 750 V |
Kortslutningsbæreevne (t ≤ 5,83 ms) (ISCCR ) | 100 kAeff |
Samlet afledestødstrøm (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 10 kA |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 5 kA |
Restspænding [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 3 kV |
Restspænding [DC+ -> DC-] (UP ) | < 6 kV |
FM-kontakt / kontaktform | Omskifter |