Your dashboard services.
Register to access all tools.

Trådløst inspektionskamera

  • Trådløst inspektionskamera til periodisk og visuel inspektion og dokumentering af elektriske anlæg og udstyr
  • Muliggør inspektion af ellers utilgængelige steder
  • Lettere arbejdsgang
  • Øger sikkerheden
  • Tidsbesparende

Sæt, digitalkamera AC2

1 Product

Part No. 766480 SET DIGIK AC2

GTIN 4013364511835, Customs tariff No. (EU): 85258100, Gross weight: 2.10 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

 

Technical data

Nominel spænding (UN ) op til 150 kV
Frekvens 15-60 Hz
Opløsning 12 megapixel
Video 4K/120fps
Objektiv Ultravidvinkel (synsfelt 155°)
Digitalzoom Firdobbelt
Sensor 1/1,7" 4K CMOS-sensor
Billedstabilisering elektronisk
Formater JPEG/RAW og MP4
Intern hukommelse 22 GB
Ekst. SD-hukommelseskort mikroSD (maks. 256 GB) *)
Udstyr Fjernstyring med app
Sprogstyring Ja
Batterilevetid maks. 180 minutter
Tilslutningsporte USB-type-C
Dimensioner (kuffert) 395 x 290 x 105 mm
DB tegnings-nr. 3 Ebgw 03.61-2
*) Håndtag, isolerstænger og mikroSD-kort medfølger ikke.

Product 766480 was added to Notepad.

Product 766480 was added to the cart.


Makro – Objektiv

Til næroptagelser

1 Product

Part No. 766483 MO DIGIK AC2

GTIN 4013364513921, Customs tariff No. (EU): 90021100, Gross weight: 33.47 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

 

Technical data

DB tegnings-nr. 3 Ebgw 03.61-2
Dimensioner 40 x 40 x 10 mm

Product 766483 was added to Notepad.

Product 766483 was added to the cart.


back to top