Part No. 597230 AW DEHNHELIX
GTIN 4013364155015, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 201.60 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Průměr vodiče | 23 mm |
Materiál rukojeti | umělá hmota |
Materiál břitu | nerez |
Barva | černá ● |
Rozměry | 37 x 150 / 170 mm |
Part No. 597220 HVI STRIP 20
GTIN 4013364144972, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 330.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Průměr vodiče | 20 mm |
Materiál rukojeti | umělá hmota |
Materiál břitu | nerez |
Barva | černá ●/červená ● |
Rozměry | cca 231 x 97 mm |
Part No. 597032 HVI CUTTER 32
GTIN 4013364155008, Customs tariff No. (EU): 82033000, Gross weight: 1.49 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Průměr vodiče | až 32 mm |
Materiál čelistí | nástrojová ocel (CR-Moly (SCM440)) |
Materiál břitů | uhlíková ocel (SS400) |
Délka | 600 mm |
Hmotnost | cca 1,5 kg |
Barva břitů | červená (přibližně RAL 3020) ● |
Part No. 597125 ISO HEAD 21
GTIN 4013364513945, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 276.84 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Průměr vodiče | 21 mm |
Materiál rukojeti | Al |
Materiál břitu | Ocelová slitina |
Barva | červená ● |
Rozměry | cca 105 x 40 mm |
Part No. 597817 ISOK L450 RS SET
GTIN 4013364512597, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 400.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Barva | černá |
Otvor (Ø) | 34 mm |
Vhodné pro | HVI light plus a HVI |
Délka | 450 mm |
Materiál | Plast |