Držák stožáru těžkého provedení

Pro umístění jímacích zařízení v provozech, např. bioplynové stanice.

Držák stožáru v těžkém provedení lze použít k uchycení jímacích stožárů o průměru Ø 40–50 mm (svisle) a Ø 55–100 mm (vodorovně).

Upevnění stožáru pro montáž na stěnu z FeZn pro vodorovnou montáž. Pro upevnění větších jímacích stožárů Ø 40–50 mm (svisle) a Ø 55–100 mm (vodorovně) na chráněnou konstrukci nebo na stěnu pomocí závitových tyčí. Opatřeno podélnými otvory pro montáž.

1 Product

Part No. 105352 WB D55.100 SE WA150 STTZN

GTIN 4013364502727, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.36 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Upevnění stožáru pro montáž na stěnu FeZn vodorovná montáž
Upevnění stožáru pro montáž na stěnu
pro upevnění
jímacích stožárů Ø 40–50 mm (svisle) a
Ø 55–100 mm (vodorovně)
na chráněnou konstrukci
nebo na stěnu

Materiál: FeZn
Upevnění: [4x] Ø14 mm
Odstup od stěny: 106 mm
Rozsah svorky (Ø stožáru): 40–50 mm (svisle) a 55–100 mm (vodorovně)
Materiál závitové tyče / matice / podložka: nerez

Výrobek: DEHN
Typ: WB D55.100 SE WA150 STTZN
Obj. č.: 105352
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál FeZn
Upevnění [4x] Ø14 mm
Odstup od stěny 106 mm
Rozsah svorky (Ø stožáru) 40–50 mm (svisle) a 55–100 mm (vodorovně)
Materiál závitové tyče / matice / podložka nerez

Product 105352 was added to Notepad.

Product 105352 was added to the cart.


back to top