Part No. 819131 HVI LO 75 20 L... SW M
GTIN 4013364223189, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 4.22 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál vodiče | Cu |
Materiál izolace | PE |
Materiál pláště | PE |
Barva vodiče | černá ● |
Průměr vodiče | 20 mm |
Minimální objednací délka | 6 m |
Maximální objednací délka | 70 m |
Norma | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |