Your dashboard services.
Register to access all tools.

Připojovací prvek pro DEHNcon-H - vodič HVI

Připojovací prvky pro zakončení vodiče HVI long na obou koncích, pro zajištění oblasti koncovky uvnitř podpůrné trubky (hlavice) a připojovací prvek pro připojení na jiné části vnější ochrany před bleskem nebo na uzemňovací soustavu (součástí jsou dvě smršťovací bužírky).

Připojovací sada pro HVI Ø 20 mm pro uložení v podpůrné trubce

1 Product

Part No. 819145 HVI LO ASS RIV KF 20 V2A

GTIN 4013364152533, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 348.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Připojovací sada pro vodiče HVI long, Ø 20 mm pro uložení v podpůrné trubce, nerez
Připojovací prvky pro zakončení vodiče HVI long na obou koncích
Materiál: nerez
Připojení: svorník Ø 10 mm, l 50 mm
Průměr připojovacího prvku: 23 mm
Šroub: závrtný šroub M6 x 8 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: HVI LO ASS RIV KF 20 V2A
Obj. č.: 819145
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Připojení svorník Ø 10 mm, l 50 mm
Průměr připojovacího prvku 23 mm
Šroub závrtný šroub M6 x 8 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819145 was added to Notepad.

Product 819145 was added to the cart.


back to top