Part No. 819247 HVI 20 M L6M SR1955 FS2500 DSH GFK AL
GTIN 4013364260900, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.10 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál podpůrné trubky | GFK/ Al |
Délka podpůrné trubky | 1955 mm |
Délka jímací tyče | 2500 mm |
Vnější průměr trubky GFK | 50 mm |
Průměr vodiče | 20 mm |
Barva vodiče | černá ● |
Materiál vodiče | Cu |
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch) | ≤ 75 cm |
Minimální objednací délka | 6 m |
Max. rychlost nárazového větru | 140 km/h |
Norma | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |