Your dashboard services.
Register to access all tools.

Vodič HVI light

Systém pro dodržení dostatečné vzdálenosti, např. na plochých střechách. Vzhledem k vysokonapěťové izolaci vodiče HVI light je zabráněno nekontrolovaným přeskokům bleskového proudu přes střechu na vnitřní kovové hmoty nebo elektrická zařízení.

Vodič HVI light představuje ekvivalent dostatečné vzdálenosti s ≤ 45 cm (vzduch) nebo s ≤ 90 cm (pevný nevodivý materiál).

Vodič HVI light (v požadované délce)

Vodič HVI light v požadované délce je dodáván v kartonové krabici (max. 70 m).
Požadovanou délku je třeba zadat v objednávce (krok 0,5 m).

1 Product

Part No. 819129 HVI LI 45 20 L .. GR

GTIN 4013364223158, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 4.49 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Vodič HVI light, měď, (v požadované délce)
Vodič HVI light
Systém pro dodržení dostatečné vzdálenosti pro ploché střechy.
Vzhledem k vysokonapěťové izolaci vodiče HVI light je zabráněno
nekontrolovaným přeskokům bleskového proudu přes střechu
na vnitřní kovové hmoty nebo elektrická zařízení.
Vodič HVI light s vysokonapěťovou izolací
pro dodržení dostatečné vzdálenosti vůči
vodivým částem podle ČSN EN 62305-3
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s ≤ 45 cm (pro vzduch)
nebo s ≤ 90 cm (pro pevný nevodivý materiál).
Požadovaná délka na základě objednávky je 6 - 70 m
Materiál vodiče: Cu
Materiál izolace: PE
Materiál pláště: PE
Barva vodiče: tmavě šedá ●
Barva RAL: přibližně 7000
Průřez jádra: 19 mm2
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch): ≤ 45 cm
Průměr vodiče: 20 mm
Charakteristika pláště: odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Minimální objednací délka (l1): 6 m
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: HVI LI 45 20 L .. GR
Obj. č.: 819129
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál vodiče Cu
Materiál izolace PE
Materiál pláště PE
Barva vodiče tmavě šedá
Barva RAL přibližně 7000
Průřez jádra 19 mm2
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch) ≤ 45 cm
Průměr vodiče 20 mm
Charakteristika pláště odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Minimální objednací délka (l1) 6 m
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819129 was added to Notepad.

Product 819129 was added to the cart.


back to top