Your dashboard services.
Register to access all tools.

Připojovací prvek pro DEHNcon-H, vodič HVI light

Připojovací sada pro zakončení vodiče HVI light na obou koncích, pro zajištění oblasti koncovky uvnitř podpůrné trubky a připojovací prvek pro připojení na jiné části vnější ochrany před bleskem nebo na uzemňovací soustavu. (Součástí je připojovací vedení PA, kontaktní pružinová objímka a tři smršťovací izolace).

Připojovací sada pro vodič HVI light Ø 20 mm, pro uložení uvnitř podpůrné trubky

1 Product

Part No. 819272 HVI LI ASS RIV KF GFB2200 V2A

GTIN 4013364255876, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 296.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Připojovací sada pro DEHNcon-H, vodič HVI light
Připojovací sada pro zakončení vodiče HVI light
na obou koncích, pro zajištění oblasti koncovky
uvnitř podpůrné trubky a připojovací prvek pro
připojení na jiné části vnější ochrany před bleskem
nebo na uzemňovací soustavu.
(Součástí je připojovací vedení PA, kontaktní
pružinová objímka a tři smršťovací izolace).
Materiál připojovacího prvku: nerez
Připojení: svorník Ø 10 mm, L 50 mm
Průměr připojovacího prvku: 20 mm
Šroub: závrtný šroub M6 x 8 mm
Matice: M12
Vedení pro PA pospojování: pásek 2200 x 18 x 0,4 mm
Materiál připojovacího členu PA: nerez

Výrobek: DEHN
Typ: HVI LI ASS RIV KF GFB2200 V2A
Obj. č.: 819272
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál připojovacího prvku nerez
Připojení svorník Ø 10 mm, L 50 mm
Průměr připojovacího prvku 20 mm
Šroub závrtný šroub M6 x 8 mm
Matice M12
Vedení pro PA pospojování pásek 2200 x 18 x 0,4 mm
Materiál připojovacího členu PA nerez

Product 819272 was added to Notepad.

Product 819272 was added to the cart.


back to top