Part No. 105288 SR D30 2875 FSP10 1000 DSH GFK AL V2A
GTIN 4013364256040, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.80 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál podpůrné trubky | GFK/ Al |
Délka podpůrné trubky | 2875 mm |
Délka jímací tyče | 1000 mm |
Vnější průměr trubky GFK | 30 mm |
Max. rychlost nárazového větru | 149 km/h |
Norma | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |