Part No. 419752 RD 10 STTZN L2950 / 3 EBS 15.03.42
GTIN 4013364463172, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 1.80 kg, PU: 10.00 ks
Technical data
Materiál | FeZn |
Průměr | 10 mm |
Délka (l1) | 2950 mm |
DB výkres č.: | 3 EBS 15.03.42 |
Norma | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 483200 FS 16 2000 STTZN
GTIN 4013364019713, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 3.00 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | FeZn |
Průměr | 16 mm |
Délka (l1) | 2000 mm |
DB výkres č.: | 3 EBS 15.03.42 |
Norma | Ril 997.0204/0205, DIN EN 62561-2 |
Part No. 419753 RD 16 STTZN L5950 / 3 EBS 15.03.42
GTIN 4013364506053, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 9.76 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | FeZn |
Průměr | 16 mm |
Délka (l1) | 5950 mm |
DB výkres č.: | 3 EBS 15.03.42 |
Norma | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419751 PH 6.22 FRM10X40 FR STTZN/3 EBS 15.03.44
GTIN 4013364459892, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 169.52 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál svorky | FeZn |
Rozsah svorky kulatý vodič / kulatý vodič | 6-22 mm |
Šroub | eM10 x 40 |
Materiál šroubů / pérové podložky | nerez |
Materiál matice / podložka | nerez |
DB výkres č.: | 3 EBS 15.03.44 |
Norma | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419750 LH DQ 16 KBG 4.8 W STTZN/3 EBS 15.03.47
GTIN 4013364486898, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 164.40 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál svorky | FeZn |
Rozsah svorky mřížová tyč | 4-8 mm |
Rozsah svorky drát | 10-16 mm |
Šroub | e M8 x 25 mm, e M8 x 35 mm |
Materiál šroubu/matice | nerez |
Tloušťka materiálu | 3 mm |
Provedení s | Pérová podložka a kuličková podložka |
DB výkres č.: | 3 EBS 15.03.47 |
Norma | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419760 PRV RD10 RD10 L133 AL / 4 EBS 15.03.43
GTIN 4013364505964, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 130.18 g, PU: 3.00 ks
Technical data
Materiál | Al |
Připojení podélný uzemňovací vodič / podélný uzemňovací vodič | Ø 10 mm / Ø 10 mm |
Vnější průměr | 25 mm |
Vnitřní průměr | 13 mm |
Délka (l1) | 133 mm |
lisovací vložkou | viz výkres EBS |
Lisovací síla podle | 3 Ebgw 05.30 |
DB č. | 987845 |
DB výkres č.: | 4 EBS 15.03.43 |
Norma | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419761 PRV RD16 RD16 L143 AL / 4 EBS 15.03.43
GTIN 4013364506367, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 238.75 g, PU: 3.00 ks
Technical data
Materiál | Al |
Připojení podélný uzemňovací vodič / podélný uzemňovací vodič | Ø 16 mm / Ø 16 mm |
Vnější průměr | 32 mm |
Vnitřní průměr | 17 mm |
Délka (l1) | 143 mm |
lisovací vložkou | viz výkres EBS |
Lisovací síla podle | 3 Ebgw 05.30 |
DB č. | 1449223 |
DB výkres č.: | 4 EBS 15.03.43 |
Norma | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419762 PRV RD10 110 L133 AL / 4 EBS 15.03.43
GTIN 4013364506374, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 140.28 g, PU: 3.00 ks
Technical data
Materiál | Al |
Připojení uzemňovací kabel / podélný uzemňovací vodič | 100/110 mm2 / Ø 10 mm |
Vnější průměr | 25 mm |
Vnitřní průměr | 11/13 mm |
Délka (l1) | 133 mm |
lisovací vložkou | viz výkres EBS |
Lisovací síla podle | 3 Ebgw 05.30 |
DB č. | 987879 |
DB výkres č.: | 4 EBS 15.03.43 |
Norma | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419763 PRV RD16 110 L143 AL / 4 EBS 15.03.43
GTIN 4013364506381, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 247.78 g, PU: 3.00 ks
Technical data
Materiál | Al |
Připojení uzemňovací kabel / podélný uzemňovací vodič | 100/110 mm2 / Ø 16 mm |
Vnější průměr | 32 mm |
Vnitřní průměr | 15/17 mm |
Délka (l1) | 143 mm |
lisovací vložkou | viz výkres EBS |
Lisovací síla podle | 3 Ebgw 05.30 |
DB č. | 1449206 |
DB výkres č.: | 4 EBS 15.03.43 |
Norma | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419758 EK 110 L25M AL / 3 EBS 15.03.17-3
GTIN 4013364505940, Customs tariff No. (EU): 85446090, Gross weight: 15.75 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál vodiče | AlMg (Ocel) |
Materiál pláště | PVC |
Barva vodiče | černá ● (s modrými ● podélnými pruhy) |
Průřez jádra (vícežilový) | 110 mm2 |
Délka vedení (pásek) | 25 m |
Vlastnosti pláště | Odolné vůči UV záření a povětrnostním vlivům |
DB č. | 965121 |
DB výkres č.: | 3 EBS 15.03.17-3 |
Norma | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419759 EK 110 L50M AL / 3 EBS 15.03.17-3
GTIN 4013364505995, Customs tariff No. (EU): 85446090, Gross weight: 31.50 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál vodiče | AlMg (Ocel) |
Materiál pláště | PVC |
Barva vodiče | černá ● (s modrými ● podélnými pruhy) |
Průřez jádra (vícežilový) | 110 mm2 |
Délka vedení (pásek) | 50 m |
Vlastnosti pláště | Odolné vůči UV záření a povětrnostním vlivům |
DB č. | 965121 |
DB výkres č.: | 3 EBS 15.03.17-3 |
Norma | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419765 GKS 110 12 AL / 3 EBS 15.03.22-1
GTIN 4013364506404, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 86.54 g, PU: 3.00 ks
Technical data
Materiál | Al |
Vnější průměr | 25 mm |
Vnitřní průměr | 22 mm |
Délka (l1) | 119 mm |
Materiál vodiče | AlMg(ocel) |
Materiál pláště | (N)A(St)YY-O |
Průřez vodiče | 110 mm2 |
Otvor kabelového oka | 13 mm (M12) |
lisovací vložkou | viz výkres EBS |
Lisovací síla podle | 3 Ebgw 05.30 |
DB č. | 1219081 |
DB výkres č.: | 3 EBS 15.03.22-1 |
Norma | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419766 GKS 110 16 AL / 3 EBS 15.03.22-1
GTIN 4013364506411, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 86.82 g, PU: 3.00 ks
Technical data
Materiál | Al |
Vnější průměr | 25 mm |
Vnitřní průměr | 22 mm |
Délka (l1) | 119 mm |
Materiál vodiče | AlMg(ocel) |
Materiál pláště | (N)A(St)YY-O |
Průřez vodiče | 110 mm2 |
Otvor kabelového oka | 17 mm (M16) |
lisovací vložkou | viz výkres EBS |
Lisovací síla podle | 3 Ebgw 05.30 |
DB č. | 1219082 |
DB výkres č.: | 3 EBS 15.03.22-1 |
Norma | Ril 997.0204/0205 |