Your dashboard services.
Register to access all tools.

Příslušenství pro vodič HVI light plus

Široký sortiment položek pro upevnění vodičů s vysokonapěťovou izolací v oblasti přizpůsobení a v průběžných vedeních, jakož i široký sortiment příslušenství.

Díky variabilnímu přizpůsobení od Ø 20 mm do Ø 23 mm nebo Ø 20 mm až Ø 21 mm je možno použít držáky vedení pro vodiče HVI light, vodiče HVI light plus a vodiče HVI.

1 Product

Part No. 253015 DLH FB 8 LO 100X100X70

GTIN 4013364022201, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 1.05 kg, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Držák vedení typ FB (volné uchycení) pro ploché střechy
střešní držák vedení na ploché střechy pro uchycení
drátů s jednoduchým držákem drátu typ FB
betonová zátěč je odolná vůči mrazu,
umělá hmota je odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
umělá hmota a beton jsou recyklovatelné

Výrobek: DEHN
Typ: DLH FB 8 LO 100X100X70
Obj. č.: 253015
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Ochrana stavebních součástí Dt.-Pat. Nr. 32 24 332.4
Provedení čtyřhranné, otevřené
Uchycení vedení volné
Materiál držáku vedení umělá hmota

Product 253015 was added to Notepad.

Product 253015 was added to the cart.


back to top