Jímací stožár s vodičem HVI light plus pro držáky na plechové střechy a mezikrokevní držáky
Kompletní sada jímacího stožáru pro nasazení na držák pro plechové střechy/mezikrokevní držák je určená pro uložení vodiče HVI light plus pod střešní krytinou.
Sada obsahuje: - jímací tyč nerez Ø 10 mm, délka 1000 mm - podpůrná trubka GFK/Al Ø 40 / 50 / 60 mm, délka 2680 mm - vodič HVI light plus (předem připravený pro vložení do podpůrné trubky)
1 Product
Part No.819688
HVI LI PL L6M SR2680 FSP1000 GFK AL V2A
Vodič HVI light plus v podpůrné trubce 2680 mm s jímací tyčí 1000 mm Oddálený jímač např. pro vysílací/přijímací systémy (parabolické, terestrické antény). Vizuálně přizpůsobený design díky vnitřnímu uložení vodiče HVI light plus v podpůrné trubce svod vodičem s vysokonapěťovou izolací pro dodržení dostatečné vzdálenosti vůči vodivým částem podle ČSN EN 62305-3 ekvivalent dostatečné vzdálenosti s =< 60 cm (pro vzduch) nebo s =< 120 cm (pevný nevodivý materiál). Podpůrné trubky jsou dimenzovány podle Eurocode 1 (ČSN EN 1991-1-4 + ČSN EN 1991-1-4/NA). Vodič HVI light plus uložený v podpůrné trubce, se speciální uvnitř uloženou oblastí koncovky a jímací tyčí Ø 10 mm délky 1000 mm
Materiál podpůrné trubky: GFK/Al
Délka podpůrné trubky: 2680 mm
Přepravní délka: 2680 mm
Barva vodiče: šedá ●
Materiál vodiče: Cu
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch): ≤ 60 cm
Minimální objednací délka: 6 m
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Výrobek: DEHN
Typ: HVI LI PL L6M SR2680 FSP1000 GFK AL V2A
Obj. č.: 819688
nebo rovnocenný.