Your dashboard services.
Register to access all tools.

šroubovacímu hloubkovému zemniči

Kompletní systém pro umístění vrtaných uzemňovacích soustav do 99 m pomocí jádrového vrtání podle požadavků na velmi nízké hodnoty zemního odporu, např. 1–2 ohmy u potrubí nebo všude tam, kde nelze umístit hloubkové zemniče. Zemnič s vnitřním a vnějším závitem M16 podle požadavků normy DIN EN 62561-2. Se soupravou pro zavěšení pomocí vrtání.
  • Testovaný systém podle normy DIN EN 62561-2
  • Variabilní délky zemničů 3,0 m / 1,5 m a 0,5 m pro optimální montáž pomocí vrtné soupravy
  • Úspora času díky technologii rychlého připojení a umístění
  • Rozsáhlé příslušenství pro montáž, utěsnění a připojení, např. k omezovači

Základní sada

Základní sada šroubovacího hloubkového zemniče

Použití 1× na každé vrtání, sestává z:
1× připojovací kus, délka 320 mm (obj. č. 621 092)
2× šroubovací hloubkový zemnič, délka 500 mm (obj. č. 621 050)
1× patka s přírubovou deskou Ø 80 mm (obj. č. 621 091)
1× kroužková matice M16 (obj. č. 621 097)
1× smršťovací bužírka, délka 140 mm (obj. č. 621 096)

1 Product

Part No. 621090 SET STARTER KIT TE 20 M16 STTZN

GTIN 4013364501133, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.24 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Základní sada pro šroubovací hloubkový zemnič,
základní sada, FeZn, se závitem M16, Ø 20 mm
1× připojovací kus s připojovací destičkou
1× kroužková matice FeZn M16
2× středový díl 500 mm
1× patka
1× smršťovací bužírka
Materiál zemniče: FeZn
Délka tyče: 500 mm
Průměr zemniče: 20 mm

Výrobek: DEHN
Typ: SET STARTER KIT TE 20 M16 STTZN
Obj. č.: 621090
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál zemniče FeZn
Délka tyče (l1) 500 mm
Průměr zemniče 20 mm

Product 621090 was added to Notepad.

Product 621090 was added to the cart.


Hloubkový zemnič

Šroubovací hloubkový zemnič FeZn Ø 20 mm se závitem M16 pro umístění vrtaných uzemňovacích soustav, např. na kamenitém podloží nebo pro použití u potrubí.

3 Products

Part No. 621050 TE 20 500 M16 STTZN

GTIN 4013364498976, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.21 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Šroubovací hloubkový zemnič FeZn, s délkou tyče 500 mm, Ø 20 mm
Hloubkový zemnič pro umístění vrtaných
uzemňovacích soustav, např. na kamenitém podloží
nebo pro použití u potrubí
Zemnič s vnitřním a vnějším závitem M16
podle požadavků normy
DIN EN 62561-2
Se soupravou pro
zavěšení pomocí vrtání
Materiál: FeZn
Délka tyče: 500 mm
Průměr zemniče: 20 mm
Závit: M16
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs): 100 kA
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 7,4 kA
Norma: DIN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: TE 20 500 M16 STTZN
Obj. č.: 621050
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál FeZn
Délka tyče (l1) 500 mm
Průměr zemniče 20 mm
Závit M16
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA
Norma DIN EN 62561-2

Product 621050 was added to Notepad.

Product 621050 was added to the cart.

Part No. 621150 TE 20 1500 M16 STTZN

GTIN 4013364499065, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.66 kg, PU: 6.00 ks


Images

Additional information

Šroubovací hloubkový zemnič FeZn, s délkou tyče 1500 mm, Ø 20 mm
Hloubkový zemnič pro umístění vrtaných
uzemňovacích soustav, např. na kamenitém podloží
nebo pro použití u potrubí
Zemnič s vnitřním a vnějším závitem M16
podle požadavků normy
DIN EN 62561-2
Se soupravou pro
zavěšení pomocí vrtání
Materiál: FeZn
Délka tyče: 1500 mm
Průměr zemniče: 20 mm
Závit: M16
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs): 100 kA
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 7,4 kA
Norma: DIN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: TE 20 1500 M16 STTZN
Obj. č.: 621150
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál FeZn
Délka tyče (l1) 1500 mm
Průměr zemniče 20 mm
Závit M16
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA
Norma DIN EN 62561-2

Product 621150 was added to Notepad.

Product 621150 was added to the cart.

Part No. 621300 TE 20 3000 M16 STTZN

GTIN 4013364499089, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.66 kg, PU: 3.00 ks


Images

Additional information

Šroubovací hloubkový zemnič FeZn, s délkou tyče 3000 mm, Ø 20 mm
Hloubkový zemnič pro umístění vrtaných
uzemňovacích soustav, např. na kamenitém podloží
nebo pro použití u potrubí
Zemnič s vnitřním a vnějším závitem M16
podle požadavků normy
DIN EN 62561-2
Se soupravou pro
zavěšení pomocí vrtání
Materiál: FeZn
Délka tyče: 3000 mm
Průměr zemniče: 20 mm
Závit: M16
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs): 100 kA
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 7,4 kA
Norma: DIN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: TE 20 3000 M16 STTZN
Obj. č.: 621300
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál FeZn
Délka tyče (l1) 3000 mm
Průměr zemniče 20 mm
Závit M16
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA
Norma DIN EN 62561-2

Product 621300 was added to Notepad.

Product 621300 was added to the cart.


Patka

Patka s přírubovou deskou FeZn, Ø 20 mm, M16 slouží k připojení na spodní část šroubovacího hloubkového zemniče, čímž se zabrání jeho propadnutí do země vlastní hmotností.

1 Product

Part No. 621091 FS TE 20 100 M16 FP80 STTZN

GTIN 4013364498945, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 343.29 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Patka s přírubovou deskou FeZn pro šroubovací hloubkový zemnič, Ø 20 mm
Patka s přírubovou deskou
Šroubovací hloubkový zemnič FeZn
Ø 20 mm, délka tyče 100 mm
k připojení na spodní část
šroubovacího hloubkového zemniče, čímž se
zabrání jeho propadnutí
do země vlastní hmotností.
Materiál: FeZn
Délka tyče: 100 mm
Průměr zemniče: 20 mm
Průměr desky Ø: 80 mm
Závit: M16

Výrobek: DEHN
Typ: FS TE 20 100 M16 FP80 STTZN
Obj. č.: 621091
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál FeZn
Délka tyče (l1) 100 mm
Průměr zemniče 20 mm
Průměr desky Ø 80 mm
Závit M16

Product 621091 was added to Notepad.

Product 621091 was added to the cart.


Připojovací svorka

Připojovací svorka ocel/gal Zn pro hloubkový zemnič, Ø 20 mm se 4 možnostmi uchycení pro kabelová oka pomocí šroubů M6.

1 Product

Part No. 621094 AK TE 20 STGALZN

GTIN 4013364500082, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 186.22 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Připojovací svorka ocel/gal Zn pro šroubovací hloubkový zemnič, Ø 20 mm
Připojovací svorka se
4 možnostmi uchycení
pro kabelová oka
pomocí šroubů M6
Materiál svorky: ocel/gal Zn
Průměr zemniče: 20 mm
Šrouby: 6 × M6 × 10 mm TX30 (4× 2,5 mm2 – max. 16 mm2) [2× zemnič / 4× připojení]
Materiál šroubů / pérové podložky: nerez
Max. zatížení kontinuálním proudem Tmax=100 °C (VDE 0101-2): 125 A

Výrobek: DEHN
Typ: AK TE 20 STGALZN
Obj. č.: 621094
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál svorky ocel/gal Zn
Průměr zemniče 20 mm
Šrouby 6 × M6 × 10 mm lTX30 (4× 2,5 mm2 – max. 16 mm2) [2× zemnič / 4× připojení]
Materiál šroubů / pérové podložky nerez
Max. zatížení kontinuálním proudem Tmax=100 °C (VDE 0101-2) 125 A

Product 621094 was added to Notepad.

Product 621094 was added to the cart.


Připojovací kus

Připojovací kus šroubovacího hloubkového zemniče FeZn, Ø 20 mm, s délkou tyče 320 mm, pro vytvoření testovaných možností zapojení ke šroubovacímu hloubkovému zemniči.

1 Product

Part No. 621092 AS TE 20 320 M16 STTZN

GTIN 4013364501140, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 935.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Připojovací kus FeZn pro šroubovací hloubkový zemnič, Ø 20 mm
Připojovací kus šroubovacího hloubkového
zemniče FeZn, Ø 20 mm,
s délkou tyče 320 mm,
pro vytvoření testovaných
možností zapojení ke
šroubovacímu hloubkovému zemniči
Materiál: FeZn / nerez
Délka tyče: 320 mm
Průměr zemniče: 20 mm
Závit: M16
Připojení: 4 × M6 × 10 mm TX30 (4× 2,5 mm2 – max. 16 mm2) nebo 1× M8 × 20 mm vel. 13 (Ø 6–10 mm)
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs): 100 kA
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 5,3 kA (35 mm2, vícežilový)
Max. zatížení kontinuálním proudem Tmax=100 °C (VDE 0101-2): 125 A
Norma: DIN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: AS TE 20 320 M16 STTZN
Obj. č.: 621092
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál FeZn / nerez
Délka tyče (l1) 320 mm
Průměr zemniče 20 mm
Závit M16
Připojení 4 × M6 × 10 mm lTX30 (4× 2,5 mm2 – max. 16 mm2) nebo 1× M8 × 20 mm ivel. 13 (Ø 6–10 mm)
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (0,2 s; ≤ 300 °C) 5,3 kA (35 mm2, vícežilový)
Max. zatížení kontinuálním proudem Tmax=100 °C (VDE 0101-2) 125 A
Norma DIN EN 62561-1

Product 621092 was added to Notepad.

Product 621092 was added to the cart.


Příslušenství

4 Products

Part No. 621095 HG TE 20 STTZN

GTIN 4013364499959, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.35 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Vidlice hloubkového zemniče FeZn
Vidlice hloubkového zemniče pro bezpečné
zavěšení šroubovacího hloubkového zemniče
nad
vrtání
Materiál: FeZn
Rozměry: 400 × 78 × 12 mm
Pokyn pro používání: pro šroubovací hloubkový zemnič s Ø 20 mm
Maximální statické zatížení způsobené zemničem: 99 m (cca 250 kg)

Výrobek: DEHN
Typ: HG TE 20 STTZN
Obj. č.: 621095
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál FeZn
Rozměry (d × š × h) 400 × 78 × 12 mm
Pokyn pro používání pro šroubovací hloubkový zemnič s Ø 20 mm
Maximální statické zatížení způsobené zemničem 99 m (cca 250 kg)

Product 621095 was added to Notepad.

Product 621095 was added to the cart.

Part No. 621097 RM M16 STTZN

GTIN 4013364502741, Customs tariff No. (EU): 73181699, Gross weight: 236.21 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Kroužková matice M16 FeZn
Materiál: FeZn (C15E)
Vnější průměr: 63 mm
Vnitřní průměr: 35 mm
Výška: 62 mm
Vnitřní závit: M16
Axiální únosnost: 700 kg
Norma: DIN 582

Výrobek: DEHN
Typ: RM M16 STTZN
Obj. č.: 621097
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál FeZn (C15E)
Vnější průměr 63 mm
Vnitřní průměr 35 mm
Výška 62 mm
Vnitřní závit M16
Axiální únosnost (F max.) 700 kg
Norma DIN 582

Product 621097 was added to Notepad.

Product 621097 was added to the cart.

Part No. 621093 VM EASY 5 TE M16

GTIN 4013364502383, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 612.17 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Kabelová gelová spojka
pro šroubovací hloubkový zemnič
pro dlouhodobou ochranu
připojovacích vodičů před
vniknutím vody nebo
vlhkosti
Použití: vnitřní prostory
(umístění v budovách
a na kabelových nosných systémech) /
volné prostranství / zem /
voda (podle zkušební normy)
Napěťové úrovně: U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Vnější rozměry: 240 × 75 × 44 mm
Vnitřní rozměry: cca 130 × 45 × 34 mm
Průměr kabelu: 19-28 mm
Druh ochrany: IP 68
Instalační teplota: −20 až 90 °C
Norma: Typově testovaný podle EN 50393

Výrobek: DEHN
Typ: VM EASY 5 TE M16
Obj. č.: 621093
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Vlastnosti Oblast spoje je kompletně utěsněna gelem. Je opět dostupný a okamžitě připravený k použití. Ohnivzdorná, UV záření odolná a nárazuvzdorná, tvarovaná plastová konstrukce. Rychlá, jednoduchá a bezpečná montáž.
Použití Zem / voda (podle zkušební normy) / vnitřní prostor (umístění v budovách a na kabelových nosných systémech) / volné prostranství
Napěťové úrovně U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Vnější rozměry (d × š × v) 240 × 75 × 44 mm
Vnitřní rozměry (d × š × v) cca 130 × 45 × 34 mm
Průměr kabelu 19-28 mm
Druh ochrany IP 68
Instalační teplota −20 až 90 °C
Norma Typově testovaný podle EN 50393

Product 621093 was added to Notepad.

Product 621093 was added to the cart.

Part No. 621096 WSS KL D40 L140

GTIN 4013364502734, Customs tariff No. (EU): 39173200, Gross weight: 20.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Teplem smrštitelná bužírka
s lepidlem
Materiál: tenkostěnný, zesíťovaný polyolefin opatřený vrstvou lepidla
Délka: 140 mm
Vnitřní průměr: 40 mm
Barva: černý
Míra smrštění: 3:1 (40/13)
Trvalá provozní teplota (vnější plášť): −55 °C ... +110 °C
Teplota smrštění: 95 °C

Výrobek: DEHN
Typ: WSS KL D40 L140
Obj. č.: 621096
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál tenkostěnný, zesíťovaný polyolefin opatřený vrstvou lepidla
Délka (l) 140 mm
Vnitřní průměr (d) 40 mm
Barva černý
Míra smrštění 3:1 (40/13)
Trvalá provozní teplota (vnější plášť) −55 °C ... +110 °C
Teplota smrštění 95 °C

Product 621096 was added to Notepad.

Product 621096 was added to the cart.


back to top