Kompletní sada jímacího stožáru pro extrémní výšky (např. pro bioplynové stanice). Upevnění musí být provedeno pomocí tří výsuvných držáků (obj. č. 105 345).
Sada jímacího stožáru obsahuje: - jímací tyč Al, Ø 16/10 mm, délka 1500 mm - podpůrná trubka GFK/Al Ø 40/50 mm, délka 1600 mm - adaptér FeZn, Ø 40/50 mm - stožár FeZn Ø 60 mm, délka 6000 mm (max. přepravní délka) - vodič HVI light plus (předem připravený pro vložení do podpůrné trubky)
1 Product
Part No.819735
FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN
Jímací stožár s vodičem HVI light plus Jímací stožár s vodičem HVI light plus svod vodičem s vysokonapěťovou izolací pro dodržení dostatečné vzdálenosti vůči vodivým částem podle ČSN EN 62305-3 Speciálně pro instalaci např. na fermentory nebo zásobníky plynu v bioplynových stanicích pro hladinu ochrany před bleskem LPL II. Stožárové jímače jsou dimenzovány podle Eurocode 1 (ČSN EN 1991-1-4 + ČSN EN 1991-1-4/NA) Sestava jímače je složena z - jímací tyče Al Ø 16/10 mm, délka 1500 mm - podpůrné trubky GFK/Al Ø 40/50 mm - adaptéru FeZn Ø 40/50 mm - stožáru FeZn Ø 60 mm jako příslušenství 3 ks výsuvných držáků (obj. č. 105 345) Provedení s jedním vodičem HVI light plus pro vnitřní uložení Jiné požadované délky vodiče HVI Light plus je třeba zadat při objednání.
Celková výška: 8800 mm
Délka jímací tyče: 1500 mm
Délka podpůrné trubky: 1600 mm
Délka stožáru: 6000 mm
Barva vodiče: šedá ●
Minimální objednací délka: 10 m
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Výrobek: DEHN
Typ: FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN
Obj. č.: 819735
nebo rovnocenný.