DEHNbloc Maxi 1 CI 440/760 FM
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56680054/HDVORSCHAU/961146a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56680054/HDVORSCHAU/961146a1_16-9.jpg)
- Svodič bleskových proudů v kompaktním provedení na bázi jiskřiště s integrovaným předjištěním odolným proti bleskovému proudu
- Schopnost svádět velmi vysoké bleskové proudy až 35 kA (10/350 µs)
- Nízká ochranná úroveň (včetně předjištění)
- Vysoká provozní spolehlivost chráněných zařízení je zajištěna omezením následného proudu technologií RADAX-Flow
- Energeticky koordinovaný v rámci skupiny produktů Red/Line
- Funkční stav nebo porucha je signalizována zeleným/červeným terčíkem v signalizačním poli
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56680055/HDVORSCHAU/961146a3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56680055/HDVORSCHAU/961146a3.jpg)
Part No. 961146 DBM 1 CI 440 FM
GTIN 4013364250062, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1175.20 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 1/Třída I |
Nejvyšší provozní napětí AC (UC ) | 440 V (50/60 Hz) |
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | není potřebná |
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu | přepínač |
Part No. 961176 DBM 1 CI 760 FM
GTIN 4013364250123, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1170.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 1/Třída I |
Nejvyšší provozní napětí AC (UC ) | 760 V (50/60 Hz) |
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 4 kV |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | není potřebná |
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu | přepínač |