Your dashboard services.
Register to access all tools.

Jiskrově bezpečné přípojnice pro vyrovnání potenciálů v prostředí Ex, zóny 1/21, 2/22

Jiskrově bezpečná přípojnice pro vyrovnání potenciálů pro napojení kovových vodičů a kabelů na vyrovnání potenciálu v ochraně před bleskem podle ČSN EN 62305-3 (IEC 62305-3, VDE 0185-305-3) jakož i ochranného a funkčního vyrovnání potenciálů podle DIN VDE 0100 díl 410/540.
  • Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex zóny 1/21 a 2/22
  • Lze použít do skupiny výbušnosti IIC a teplotní třídy T4
  • Zkoušeno na nezápalnost podle ČSN CLC/TS 50703-2 až do 100 kA
  • Třída zatížitelnosti bleskovým proudem H
  • Zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění podle VDE 0185-305-3 příloha 2
  • Flexibilní konfigurace pro implementaci různých typů připojení

PAS EX 7(11)AP SET

  • Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex zóny 1 a 2 (plyny, páry, mlha) až do skupiny výbušnosti IIC a Ex zóny 21 a 22 (prach)
  • Zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění
  • Při použití Push-in adaptéru je použití povoleno pouze ve vnitřních prostorách

2 Products

Part No. 472415 PAS EX 7AP SET

GTIN 4013364470590, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 3.23 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jiskrově bezpečná přípojnice pro vyrovnání potenciálů
v prostředí Ex PAS EX 7AP SET
Integrace kovových vodičů a kabelů
do systému vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem
podle ČSN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3, IEC 62305-3)
jakož i ochranného a funkčního vyrovnání potenciálů
podle DIN VDE 0100 část 410/540.
Použití v Ex zónách 1 a 2 (plyny, páry, mlha)
a Ex zónách 21 a 22 (prach)
Skupina výbušnosti IIC (bezpečnostní faktor 1)
podle ČSN CLC/TS 50703-2;
Teplotní třída T4 dle ČSN EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Třída zatížitelnosti bleskovým proudem H (100kA).
Zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění
podle VDE 0185-305-3 příloha 2.
Použití je povoleno ve vnitřním i venkovním prostředí.
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
2HExIIC 75 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
H 100 kA;
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn 30x3,5mm/40x5mm:
1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Max. zkratový proud (AC 50Hz / DC / 5s) nerez (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
750 A / T4
Max. zkratový proud (AC 50Hz / DC / 5s) FeZn 30x3,5mm/40x5mm:
1500 A / T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) Ø10 mm:
NExIIC 50 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) Ø10 mm:
75 kA
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn Ø10 mm:
2HExIIC 75 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn Ø10 mm:
H 100 kA
Max. zkratový proud (AC 50Hz / DC / 5s) nerez (V4A) Ø10 mm:
650 A / T4
Max. zkratový proud (AC 50Hz / DC / 5s) FeZn Ø10 mm:
1000 A / T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 16 - 95 mm²:
1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Max. zkratový proud (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 16mm²:
750 A / T4
Max. zkratový proud (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 95mm²:
3,1 kA / T4
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) na žílu (In) 4-10 mm² Cu:
10 kA (bezjiskrový)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) na žílu (In) 16 mm² Cu:
15 kA (bezjiskrový)
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (na žílu):
3 kA (bezjiskrový)
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 16 mm² (na žílu):
25 kA (na žílu)
Maximální povrchová teplota T4: 135 °C
Aby se zabránilo tvorbě „vousů“ v Ex prostředí,
Doporučuje se použití pocínovaných lisovaných kabelových ok
s niklovou bariérovou vrstvou.
Lišta: 360 x 40 x 10mm
Rozměr: 382 x 140 x 101 mm
Připojení: 1x pásek 30/40mm popř.
adaptér pro drát prům. 10mm,
1x ohebný/pevný vodič 16-95mm²
pomocí kabelového oka
1x Push-in adaptér 4x 4-16mm²
Materiál: nerez, materiál č.: 1,4301/1,4303
Pouzdro izolátoru/adaptéru pro pásek: polyamid, bezhalogenový
modrý, odolnost proti UV záření
Push-in adaptér: polyamid
Normy: ČSN EN 62561-1 / ČSN CLC/TS 50703-2

Výrobek: DEHN
Typ: PAS EX 7AP SET
Obj. č.: 472415
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Připojení drátu/pásku 1x pásek 30/40 mm nebo 1x drát prům. 10 mm
Připojení svorky 4x 4-16 mm²
Připojení kabelového oka 1x ohebný/pevný vodič 16-95 mm²
Rozměr 382 x 140 x 101 mm
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm 2HExIIC 75 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn 30x3,5 mm/40x5 mm 1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) Ø10 mm NExIIC 50 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn Ø10 mm 2HExIIC 75 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (žíla) 3 kA (bezjiskrový)
Jmen. svodový impulz. proud (8/20 µs) na žílu (In) Cu 4-10 mm² 10 kA (bezjiskrový)
Jmen. svodový impulz. proud (8/20 µs) na žílu (In) Cu 16 mm² 15 kA (bezjiskrový)
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) nerez (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm 750 A/T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) FeZn 30x3,5 mm / 40x5 mm 1500 A/T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5s) nerez (V4A) Ø10 mm 650 A/T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5s) FeZn Ø10 mm 1000 A/T4
Norma ČSN EN 62561-1 / ČSN CLC/TS 50703-2

Product 472415 was added to Notepad.

Product 472415 was added to the cart.

Part No. 472425 PAS EX 11AP SET

GTIN 4013364470606, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 3.82 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jiskrově bezpečná přípojnice pro vyrovnání potenciálů
v prostředí Ex PAS EX 11AP SET
Integrace kovových vodičů a kabelů
do systému vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem
podle ČSN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3, IEC 62305-3)
jakož i ochranného a funkčního vyrovnání potenciálů
podle DIN VDE 0100 část 410/540.
Použití v Ex zónách 1 a 2 (plyny, páry, mlha)
a Ex zónách 21 a 22 (prach)
Skupina výbušnosti IIC (bezpečnostní faktor 1)
podle ČSN CLC 50703-2;
Teplotní třída T4 dle ČSN EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Třída zatížitelnosti bleskovým proudem H (100kA).
Zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění
podle VDE 0185-305-3 příloha 2.
Použití je povoleno ve vnitřním i venkovním prostředí.
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
2HExIIC 75 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
H 100 kA;
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn 30x3,5mm/40x5mm:
1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Max. zkratový proud (AC 50Hz / DC / 5s) nerez (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
750 A / T4
Max. zkratový proud (AC 50Hz / DC / 5s) FeZn 30x3,5mm/40x5mm:
1500 A / T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) Ø10 mm:
NExIIC 50 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) Ø10 mm:
75 kA
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn Ø10 mm:
2HExIIC 75 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn Ø10 mm:
H 100 kA
Max. zkratový proud (AC 50Hz / DC / 5s) nerez (V4A) Ø10 mm:
650 A / T4
Max. zkratový proud (AC 50Hz / DC / 5s) FeZn Ø10 mm:
1000 A / T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 16 - 95 mm²:
1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Max. zkratový proud (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 16mm²:
750 A / T4
Max. zkratový proud (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 95mm²:
3,1 kA / T4
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) na žílu (In) 4-10 mm² Cu:
10 kA (bezjiskrový)
Jmenovitý svodový proud (8/20 µs) na žílu (In) 16 mm² Cu:
15 kA (bezjiskrový)
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (na žílu):
3 kA (bezjiskrový)
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 16 mm² (na žílu):
25 kA (na žílu)
Maximální povrchová teplota T4: 135 °C
Aby se zabránilo tvorbě „vousů“ v Ex prostředí,
Doporučuje se použití pocínovaných lisovaných kabelových ok
s niklovou bariérovou vrstvou.
Lišta: 500 x 40 x 10mm
Rozměr: 522 x 140 x 101 mm
Připojení: 1x pásek 30/40mm popř.
adaptér pro drát prům. 10mm,
5x ohebný/pevný vodič 16-95mm²
pomocí kabelového oka
1x Push-in adaptér 4x 4-16mm²
Materiál: nerez, materiál č.: 1,4301/1,4303
Pouzdro izolátoru/adaptéru pro pásek: polyamid, bezhalogenový
modrý, odolnost proti UV záření
Push-in adaptér: polyamid
Normy: ČSN EN 62561-1 / ČSN CLC/TS 50703-2

Výrobek: DEHN
Typ: PAS EX 11AP SET
Obj. č.: 472425
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Připojení drátu/pásku 1x pásek 30/40 mm nebo 1x drát prům. 10 mm
Připojení svorky 4x 4-16 mm²
Připojení kabelového oka 5x ohebný/pevný vodič 16-95 mm²
Rozměr 522 x 140 x 101 mm
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm 2HExIIC 75 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn 30x3,5 mm/40x5 mm 1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) Ø10 mm NExIIC 50 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn Ø10 mm 2HExIIC 75 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (žíla) 3 kA (bezjiskrový)
Jmen. svodový impulz. proud (8/20 µs) na žílu (In) Cu 4-10 mm² 10 kA (bezjiskrový)
Jmen. svodový impulz. proud (8/20 µs) na žílu (In) Cu 16 mm² 15 kA (bezjiskrový)
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) nerez (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm 750 A/T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) FeZn 30x3,5 mm / 40x5 mm 1500 A/T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5s) nerez (V4A) Ø10 mm 650 A/T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5s) FeZn Ø10 mm 1000 A/T4
Norma ČSN EN 62561-1 / ČSN CLC/TS 50703-2

Product 472425 was added to Notepad.

Product 472425 was added to the cart.


PAS EX 1+5(9)AP M10 V2A

  • Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex zóny 1 a 2 (plyny, páry, mlha) až do skupiny výbušnosti IIC a Ex zóny 21 a 22 (prach)
  • Zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění
  • Použití je povoleno ve vnitřních i venkovních prostorách

2 Products

Part No. 472410 PAS EX 1+5AP M10 V2A

GTIN 4013364470521, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.96 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jiskrově bezpečná přípojnice pro vyrovnání potenciálů
v prostředí Ex PAS EX 1+5AP M10 V2A
Integrace kovových vodičů a kabelů
do systému vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem
podle ČSN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3, IEC 62305-3)
jakož i ochranného a funkčního vyrovnání potenciálů
podle DIN VDE 0100 část 410/540.
Použití v Ex zónách 1 a 2 (plyny, páry, mlha)
a Ex zónách 21 a 22 (prach)
Skupina výbušnosti IIC (bezpečnostní faktor 1)
podle ČSN CLC/TS 50703-2;
Teplotní třída T4 dle ČSN EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Třída zatížitelnosti bleskovým proudem H (100kA).
Zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění
podle VDE 0185-305-3 příloha 2.
Použití je povoleno ve vnitřním i venkovním prostředí.
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
2HExIIC 75 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
H 100 kA;
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn 30x3,5mm/40x5mm:
1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Max. zkratový proud (AC 50Hz / DC / 5s) nerez (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
750 A / T4
Max. zkratový proud (AC 50Hz / DC / 5s) FeZn 30x3,5mm/40x5mm:
1500 A / T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 16 - 95 mm²:
1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Max. zkratový proud (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 16mm²:
750 A / T4
Max. zkratový proud (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 95mm²:
3,1 kA / T4
Maximální povrchová teplota T4: 135 °C
Aby se zabránilo tvorbě „vousů“ v Ex prostředí,
doporučuje se použití pocínovaných lisovaných kabelových ok
s niklovou bariérovou vrstvou.
Lišta: 360 x 40 x 10mm
Rozměr: 382 x 140 x 101 mm
Připojení: 1x pásek (M10 x 40 mm s pérovou podložkou)
+ 5x kabelové oko (M10 x 20 mm s pérovou podložkou)
Přípojnice / příložka / šrouby / podložky:
nerez, materiál č.: 1,4301/1,4303
izolátor/pouzdro adaptéru pro pásek:
polyamid, bezhalogenový modrý, odolnost proti UV záření
Normy: ČSN EN 62561-1 / ČSN CLC/TS 50703-2

Výrobek: DEHN
Typ: PAS EX 1+5AP M10 V2A
Obj. č.: 472410
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Připojení pásku 1x pásek 30/40 mm
Připojení kabelového oka 5x ohebný/pevný vodič 16-95 mm²
Rozměr 382 x 140 x 65 mm
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm 2HExIIC 75 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn 30x3,5 mm/40x5 mm 1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) nerez (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm 750 A/T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) FeZn 30x3,5 mm / 40x5 mm 1500 A/T4
Norma ČSN EN 62561-1 / ČSN CLC/TS 50703-2
S ohledem na odolnost vůči korozi musí být materiály použité pro PAS EX (např. Cu/galSn, nerez, polyamid, polyuretan-ester) prověřeny s ohledem na jejich použitelnost ve stávajících podmínkách daného prostředí.

Product 472410 was added to Notepad.

Product 472410 was added to the cart.

Part No. 472420 PAS EX 1+9AP M10 V2A

GTIN 4013364476059, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 2.50 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jiskrově bezpečná přípojnice pro vyrovnání potenciálů
v prostředí Ex PAS EX 1+9AP M10 V2A
Integrace kovových vodičů a kabelů
do systému vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem
podle ČSN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3, IEC 62305-3)
jakož i ochranného a funkčního vyrovnání potenciálů
podle DIN VDE 0100 část 410/540.
Použití v Ex zónách 1 a 2 (plyny, páry, mlha)
a Ex zónách 21 a 22 (prach)
Skupina výbušnosti IIC (bezpečnostní faktor 1)
podle ČSN CLC/TS 50703-2;
Teplotní třída T4 dle ČSN EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Třída zatížitelnosti bleskovým proudem H (100kA).
Zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění
podle VDE 0185-305-3 příloha 2.
Použití je povoleno ve vnitřním i venkovním prostředí.
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
2HExIIC 75 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
H 100 kA;
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn 30x3,5mm/40x5mm:
1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Max. zkratový proud (AC 50Hz / DC / 5s) nerez (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
750 A / T4
Max. zkratový proud (AC 50Hz / DC / 5s) FeZn 30x3,5mm/40x5mm:
1500 A / T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 16 - 95 mm²:
1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Max. zkratový proud (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 16mm²:
750 A / T4
Max. zkratový proud (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 95mm²:
3,1 kA / T4
Maximální povrchová teplota T4: 135 °C
Aby se zabránilo tvorbě „vousů“ v Ex prostředí,
doporučuje se použití pocínovaných lisovaných kabelových ok
s niklovou bariérovou vrstvou.
Lišta: 500 x 40 x 10 mm
Rozměr: 522 x 140 x 101 mm
Připojení: 1x pásek (M10 x 40 mm s pérovou podložkou)
+ 9x kabelové oko (M10 x 20 mm s pérovou podložkou)
Přípojnice / příložka / šrouby / podložky:
nerez, materiál č.: 1,4301/1,4303
izolátor/pouzdro adaptéru pro pásek:
polyamid, bezhalogenový modrý, odolnost proti UV záření
Normy: ČSN EN 62561-1 / ČSN CLC/TS 50703-2

Výrobek: DEHN
Typ: PAS EX 1+9AP M10 V2A
Obj. č.: 472420
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Připojení pásku 1x pásek 30/40 mm
Připojení kabelového oka 9x ohebný/pevný vodič 16-95 mm²
Rozměr 522 x 140 x 65 mm
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm 2HExIIC 75 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn 30x3,5 mm/40x5 mm 1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) nerez (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm 750 A/T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) FeZn 30x3,5 mm / 40x5 mm 1500 A/T4
Norma ČSN EN 62561-1 / ČSN CLC/TS 50703-2
S ohledem na odolnost vůči korozi musí být materiály použité pro PAS EX (např. Cu/galSn, nerez, polyamid, polyuretan-ester) prověřeny s ohledem na jejich použitelnost ve stávajících podmínkách daného prostředí.

Product 472420 was added to Notepad.

Product 472420 was added to the cart.


PAS EX 7(11)AP M10 V2A

  • Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex zóny 1 a 2 (plyny, páry, mlha) až do skupiny výbušnosti IIC a Ex zóny 21 a 22 (prach)
  • Zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění
  • Použití je povoleno ve vnitřních i venkovních prostorách

2 Products

Part No. 472411 PAS EX 7AP M10 V2A

GTIN 4013364470460, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.65 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jiskrově bezpečná přípojnice pro vyrovnání potenciálů
v prostředí Ex PAS EX 7AP M10 V2A
pro vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem
podle ČSN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3, IEC 62305-3)
jakož i ochranného a funkčního vyrovnání potenciálů
podle DIN VDE 0100 část 410/540.
Použití v Ex zónách 1 a 2 (plyny, páry, mlha)
a Ex zónách 21 a 22 (prach)
Skupina výbušnosti IIC (bezpečnostní faktor 1)
podle ČSN CLC/TS 50703-2;
Teplotní třída T4 dle ČSN EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Třída zatížitelnosti bleskovým proudem H (100kA).
Zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění
podle VDE 0185-305-3 příloha 2.
Použití je povoleno ve vnitřním i venkovním prostředí.
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 16 - 95 mm²:
1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Max. zkratový proud (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 16mm²:
750 A / T4
Max. zkratový proud (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 95mm²:
3,1 kA / T4
Maximální povrchová teplota T4: 135 °C
Aby se zabránilo tvorbě „vousů“ v Ex prostředí,
doporučuje se použití pocínovaných lisovaných kabelových ok
s niklovou bariérovou vrstvou.
Lišta: 300 x 40 x 10mm
Rozměr: 382 x 140 x 101 mm
Připojení: 7x kabelové oko (M10 x 20 mm s pérovou podložkou)
Přípojnice / šrouby / podložky:
nerez, materiál č.: 1,4301/1,4303
izolátor: polyamid, bezhalogenový modrý, odolnost proti UV záření
Normy: ČSN EN 62561-1 / ČSN CLC/TS 50703-2

Výrobek: DEHN
Typ: PAS EX 7AP M10 V2A
Obj. č.: 472411
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Připojení kabelového oka 7x ohebný/pevný vodič 16-95 mm²
Rozměr 382 x 140 x 50 mm
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Norma ČSN EN 62561-1 / ČSN CLC/TS 50703-2
S ohledem na odolnost vůči korozi musí být materiály použité pro PAS EX (např. Cu/galSn, nerez, polyamid, polyuretan-ester) prověřeny s ohledem na jejich použitelnost ve stávajících podmínkách daného prostředí.

Product 472411 was added to Notepad.

Product 472411 was added to the cart.

Part No. 472421 PAS EX 11AP M10 V2A

GTIN 4013364470477, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 2.16 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jiskrově bezpečná přípojnice pro vyrovnání potenciálů
v prostředí Ex PAS EX 11AP M10 V2A
pro vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem
podle ČSN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3, IEC 62305-3)
jakož i ochranného a funkčního vyrovnání potenciálů
podle DIN VDE 0100 část 410/540.
Použití v Ex zónách 1 a 2 (plyny, páry, mlha)
a Ex zónách 21 a 22 (prach)
Skupina výbušnosti IIC (bezpečnostní faktor 1)
podle ČSN CLC/TS 50703-2;
Teplotní třída T4 dle ČSN EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Třída zatížitelnosti bleskovým proudem H (100kA).
Zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění
podle VDE 0185-305-3 příloha 2.
Použití je povoleno ve vnitřním i venkovním prostředí.
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 16 - 95 mm²:
1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Max. zkratový proud (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 16mm²:
750 A / T4
Max. zkratový proud (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 95mm²:
3,1 kA / T4
Maximální povrchová teplota T4: 135 °C
Aby se zabránilo tvorbě „vousů“ v Ex prostředí,
doporučuje se použití pocínovaných lisovaných kabelových ok
s niklovou bariérovou vrstvou.
Lišta: 500 x 40 x 10mm
Rozměr: 522 x 140 x 101 mm
Připojení: 11x kabelové oko (M10 x 20 mm s pérovou podložkou)
Přípojnice / šrouby / podložky:
nerez, materiál č.: 1,4301/1,4303
izolátor: polyamid, bezhalogenový modrý, odolnost proti UV záření
Normy: ČSN EN 62561-1 / ČSN CLC/TS 50703-2

Výrobek: DEHN
Typ: PAS EX 11AP M10 V2A
Obj. č.: 472421
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Připojení kabelového oka 11x ohebný/pevný vodič 16-95 mm²
Rozměr 522 x 140 x 50 mm
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Norma ČSN EN 62561-1 / ČSN CLC/TS 50703-2
S ohledem na odolnost vůči korozi musí být materiály použité pro PAS EX (např. Cu/galSn, nerez, polyamid, polyuretan-ester) prověřeny s ohledem na jejich použitelnost ve stávajících podmínkách daného prostředí.

Product 472421 was added to Notepad.

Product 472421 was added to the cart.


PAS EX AD 7(11) AP

Kryt s distančními šrouby pro jiskrově bezpečnou přípojnici pro vyrovnání potenciálů PAS EX. S číslováním připojení a označovacím štítkem.

2 Products

Part No. 472412 PAS EX AD 7 AP

GTIN 4013364470491, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 576.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Kryt s distančními šrouby
a označovacím štítkem pro
PAS EX 1+5AP M10 V2A a
PAS EX 7AP M10 V2A
materiál: nerez,
č. materiálu: 1.4301/1.4303

Výrobek: DEHN
Typ: PAS EX AD 7 AP
Obj. č.: 472412
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál nerez

Product 472412 was added to Notepad.

Product 472412 was added to the cart.

Part No. 472422 PAS EX AD 11 AP

GTIN 4013364470507, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 658.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Kryt s distančními šrouby
a označovacím štítkem pro
PAS EX 1+9AP M10 V2A a
PAS EX 11AP M10 V2A
materiál: nerez,
č. materiálu: 1.4301/1.4303

Výrobek: DEHN
Typ: PAS EX AD 11 AP
Obj. č.: 472422
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál nerez

Product 472422 was added to Notepad.

Product 472422 was added to the cart.


PAS EX CC

Push-in adaptér pro jiskrově bezpečné přípojnice pro vyrovnání potenciálů PAS EX. Pro snadné připojení flexibilních kabelů. Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex zóny 1 a 2 (plyny, páry, mlha) až do skupiny výbušnosti IIC a Ex zóny 21 a 22 (prach). Pouze pro vnitřní prostředí.

1 Product

Part No. 472497 PAS EX CC

GTIN 4013364470484, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 196.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Push-in adaptér pro napojení
flexibilních kabelů 4x 4-16mm² na PAS EX...
Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Ex zóny 1 a 2 (plyny, páry, mlha)
a Ex zóny 21 a 22 (prach)
Lze použít až do skupiny výbušnosti IIC
(bezpečnostní faktor 1)
Lze použít až do teplotní třídy T4
Zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění
podle VDE 0185-305-3 příloha 2
Povoleno pro vnitřní prostředí
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) na vodič (In) Cu 4-10mm²:
10 kA (bezjiskrový)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) na vodič (In) Cu 16 mm²:
15 kA (bezjiskrový)
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (na žílu):
3 kA (bezjiskrový)
Bleskový impulsní proud (10/350 µs) Cu 16 mm² (na žílu):
25 kA
Materiál: polyamid

Výrobek: DEHN
Typ: PAS EX CC
Obj. č.: 472497
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (žíla) 3 kA (bezjiskrový)
Jmen. svodový impulz. proud (8/20 µs) na žílu (In) Cu 4-10 mm² 10 kA (bezjiskrový)
Jmen. svodový impulz. proud (8/20 µs) na žílu (In) Cu 16 mm² 15 kA (bezjiskrový)
Upozornění: ochrana před jiskřením zaručena pouze ve spojení s PAS EX ...!

Product 472497 was added to Notepad.

Product 472497 was added to the cart.


PAS EX R

Adaptér pro jiskrově bezpečné přípojnice pro vyrovnání potenciálů PAS EX. Pro připojení drátu. Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex zóny 1 a 2 (plyny, páry, mlha) až do skupiny výbušnosti IIC a Ex zóny 21 a 22 (prach). Použití povoleno ve vnitřních a venkovních prostorách.

1 Product

Part No. 472498 PAS EX R

GTIN 4013364476042, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 790.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Připojovací sada pro drát prům. 10mm pro
PAS EX 11AP M10 V2A
PAS EX 7AP M10 V2A
Napojení kovových vodičů a kabelů
do vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem
podle ČSN EN 62305-3 (IEC 62305-3, VDE 0185-305-3)
jakož i ochranné a funkční vyrovnání potenciálů
podle DIN VDE 0100 část 410/540.
Použití v Ex zónách 1 a 2 (plyny, páry, mlha)
a Ex zóny 21 a 22 (prach)
skupina výbušnosti IIC (bezpečnostní faktor 1)
podle ČSN CLC/TS 50703-2;
teplotní třída T4 a podle ČSN EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
třída zatížitelnosti bleskovým proudem H (100kA).
Zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění
podle VDE 0185-305-3 příloha 2.
Povoleno pro vnitřní i venkovní prostory
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) Ø10 mm:
NExIIC 50 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) Ø10 mm:
75 kA
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn Ø10 mm:
2HExIIC 75 kA (nejiskřící) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn Ø10 mm:
H 100 kA
Max. zkratový proud (AC 50Hz / DC / 5s) nerez (V4A) Ø10 mm:
650 A / T4
Max. zkratový proud (AC 50Hz / DC / 5s) FeZn Ø10 mm:
1000 A / T4
Maximální povrchová teplota T4: 135 °C
adaptér pro drát/příložka: nerez,
číslo materiálu. : 1,4301 / 1,4303
pouzdro adaptéru pro pásek: polyamid,
bezhalogenový modrý, odolnost proti UV záření

Výrobek: DEHN
Typ: PAS EX R
Obj. č.: 472498
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) Ø10 mm NExIIC 50 kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn Ø10 mm 2HExIIC 75 kA (bezjiskrový) T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5s) nerez (V4A) Ø10 mm 650 A/T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5s) FeZn Ø10 mm 1000 A/T4
Upozornění: ochrana před jiskřením zaručena pouze ve spojení s PAS EX ...!

Product 472498 was added to Notepad.

Product 472498 was added to the cart.


PAS EX FL

Adaptér pro jiskrově bezpečné přípojnice pro vyrovnání potenciálů PAS EX. Pro připojení pásku. Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex zóny 1 a 2 (plyny, páry, mlha) až do skupiny výbušnosti IIC a Ex zóny 21 a 22 (prach). Použití povoleno ve vnitřních a venkovních prostorách.

1 Product

Part No. 472499 PAS EX FL

GTIN 4013364470514, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 408.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Připojovací sada pro pásek 30/40mm pro
PAS EX 11AP M10 V2A
PAS EX 7AP M10 V2A
Napojení kovových vodičů a kabelů
do vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem
podle ČSN EN 62305-3 (IEC 62305-3, VDE 0185-305-3)
jakož i ochranné a funkční vyrovnání potenciálů
podle DIN VDE 0100 část 410/540.
Použití v Ex zónách 1 a 2 (plyny, páry, mlha)
a Ex zóny 21 a 22 (prach)
skupina výbušnosti IIC (bezpečnostní faktor 1)
podle ČSN CLC/TS 50703-2;
teplotní třída T4 a podle ČSN EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
třída zatížitelnosti bleskovým proudem H (100kA).
Zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění
podle VDE 0185-305-3 příloha 2.
Povoleno pro vnitřní i venkovní prostory
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
2HExIIC 75kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
H 100 kA
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn 30x3,5mm/40x5mm:
1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Max. zkratový proud (AC 50Hz / DC / 5s) nerez (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
750 A / T4
Max. zkratový proud (AC 50Hz / DC / 5s) FeZn 30x3,5mm/40x5mm:
1500 A / T4
Maximální povrchová teplota T4: 135 °C
Materiál příložky: nerez,
číslo materiálu.: 1,4301 / 1,4303
pouzdro adaptéru pro pásek: polyamid,
bezhalogenový modrý, odolnost proti UV záření

Výrobek: DEHN
Typ: PAS EX FL
Obj. č.: 472499
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm 2HExIIC 75kA (bezjiskrový) T4
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn 30x3,5 mm/40x5 mm 1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) nerez (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm 750 A/T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) FeZn 30x3,5 mm / 40x5 mm 1500 A/T4
Upozornění: ochrana před jiskřením zaručena pouze ve spojení s PAS EX ...!

Product 472499 was added to Notepad.

Product 472499 was added to the cart.


PAS ... CUGALSSN

Lisovací kabelové oko podle DIN 46235 s niklovou bariérovou vrstvou, pro zamezení tvorby "vousů".

6 Products

Part No. 472432 PKS 16 10 CUGALNISN

GTIN 4013364470538, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 16.33 g, PU: 3.00 ks


Images

Additional information

Lisovací kabelové oko DIN 46235 16mm² M10
Cu/gal Sn s niklovou bariérovou vrstvou
Aby se zabránilo tvorbě „vousů“ v Ex prostředí,
doporučujeme použití pocínovaných
lisovacích kabelových ok
s niklovou bariérovou vrstvou
Materiál: Cu/gal (Ni)Sn
Impulzní bleskový proud (10/350 μs) Cugal (Ni)Sn 16 mm² (Re/Rm/Rf) /
nerez 40x10 mm: 1HEXIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn 16
mm² (Re) / nerez 40x10 mm: 1100 A / T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn 16
mm² (Rm/Rf) / nerez 40x10 mm: 750 A / T4
Maximální povrchová teplota T4: 135 °C
otvor pro kabelové oko: M10
průřez vodiče: 16 mm²

Výrobek: DEHN
Typ: PKS 16 10 CUGALNISN
Obj. č.: 472432
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál Cu /gal (Ni)Sn
Otvor kabelového oka M10
Průřez vodiče 16 mm2
Upozornění: ochrana před jiskřením zaručena pouze ve spojení s PAS EX ...!

Product 472432 was added to Notepad.

Product 472432 was added to the cart.

Part No. 472433 PKS 25 10 CUGALNISN

GTIN 4013364470545, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 19.67 g, PU: 3.00 ks


Images

Additional information

Lisovací kabelové oko DIN 46235 25mm² M10
Cu/gal Sn s niklovou bariérovou vrstvou
Aby se zabránilo tvorbě „vousů“ v Ex prostředí,
doporučujeme použití pocínovaných
lisovacích kabelových ok
s niklovou bariérovou vrstvou
Materiál: Cu/gal (Ni)Sn
Impulzní bleskový proud (10/350 μs) Cugal (Ni)Sn 25 mm² (Rm/Rf) /
nerez 40x10 mm: 1HEXIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn
25 mm² (Rm/Rf) / nerez 40x10 mm: 1100 A / T4
Maximální povrchová teplota T4: 135 °C
otvor pro kabelové oko: M10
průřez vodiče: 25 mm²

Výrobek: DEHN
Typ: PKS 25 10 CUGALNISN
Obj. č.: 472433
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál Cu /gal (Ni)Sn
Otvor kabelového oka M10
Průřez vodiče 25 mm2
Upozornění: ochrana před jiskřením zaručena pouze ve spojení s PAS EX ...!

Product 472433 was added to Notepad.

Product 472433 was added to the cart.

Part No. 472434 PKS 35 10 CUGALNISN

GTIN 4013364470552, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 34.33 g, PU: 3.00 ks


Images

Additional information

Lisovací kabelové oko DIN 46235 35mm² M10
Cu/gal Sn s niklovou bariérovou vrstvou
Aby se zabránilo tvorbě „vousů“ v Ex prostředí,
doporučujeme použití pocínovaných
lisovacích kabelových ok
s niklovou bariérovou vrstvou
Materiál: Cu/gal (Ni)Sn
Impulzní bleskový proud (10/350 μs) Cugal (Ni)Sn 35 mm² (Rm/Rf) /
nerez 40x10 mm: 1HEXIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn
35 mm² (Rm/Rf) / nerez 40x10 mm: 1100 A / T4
Maximální povrchová teplota T4: 135 °C
otvor pro kabelové oko: M10
průřez vodiče: 35 mm²

Výrobek: DEHN
Typ: PKS 35 10 CUGALNISN
Obj. č.: 472434
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál Cu /gal (Ni)Sn
Otvor kabelového oka M10
Průřez vodiče 35 mm2
Upozornění: ochrana před jiskřením zaručena pouze ve spojení s PAS EX ...!

Product 472434 was added to Notepad.

Product 472434 was added to the cart.

Part No. 472435 PKS 50 10 CUGALNISN

GTIN 4013364470569, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 51.67 g, PU: 3.00 ks


Images

Additional information

Lisovací kabelové oko DIN 46235 50mm² M10
Cu/gal Sn s niklovou bariérovou vrstvou
Aby se zabránilo tvorbě „vousů“ v Ex prostředí,
doporučujeme použití pocínovaných
lisovacích kabelových ok
s niklovou bariérovou vrstvou
Materiál: Cu/gal (Ni)Sn
Impulzní bleskový proud (10/350 μs) Cugal (Ni)Sn 50 mm² (Rm/Rf) /
nerez 40x10 mm: 1HEXIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn
50 mm² (Rm/Rf) / nerez 40x10 mm: 1100 A / T4
Maximální povrchová teplota T4: 135 °C
otvor pro kabelové oko: M10
průřez vodiče: 50 mm²

Výrobek: DEHN
Typ: PKS 50 10 CUGALNISN
Obj. č.: 472435
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál Cu /gal (Ni)Sn
Otvor kabelového oka M10
Průřez vodiče 50 mm2
Upozornění: ochrana před jiskřením zaručena pouze ve spojení s PAS EX ...!

Product 472435 was added to Notepad.

Product 472435 was added to the cart.

Part No. 472436 PKS 70 10 CUGALNISN

GTIN 4013364470576, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 68.00 g, PU: 3.00 ks


Images

Additional information

Lisovací kabelové oko DIN 46235 70mm² M10
Cu/gal Sn s niklovou bariérovou vrstvou
Aby se zabránilo tvorbě „vousů“ v Ex prostředí,
doporučujeme použití pocínovaných
lisovacích kabelových ok
s niklovou bariérovou vrstvou
Materiál: Cu/gal (Ni)Sn
Impulzní bleskový proud (10/350 μs) Cugal (Ni)Sn 70 mm² (Rm/Rf) /
nerez 40x10 mm: 1HEXIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn
70 mm² (Rm/Rf) / nerez 40x10 mm: 1100 A / T4
Maximální povrchová teplota T4: 135 °C
otvor pro kabelové oko: M10
průřez vodiče: 70 mm²

Výrobek: DEHN
Typ: PKS 70 10 CUGALNISN
Obj. č.: 472436
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál Cu /gal (Ni)Sn
Otvor kabelového oka M10
Průřez vodiče 70 mm2
Upozornění: ochrana před jiskřením zaručena pouze ve spojení s PAS EX ...!

Product 472436 was added to Notepad.

Product 472436 was added to the cart.

Part No. 472437 PKS 95 10 CUGALNISN

GTIN 4013364470583, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 98.00 g, PU: 3.00 ks


Images

Additional information

Lisovací kabelové oko DIN 46235 95mm² M10
Cu/gal Sn s niklovou bariérovou vrstvou
Aby se zabránilo tvorbě „vousů“ v Ex prostředí,
doporučujeme použití pocínovaných
lisovacích kabelových ok
s niklovou bariérovou vrstvou
Materiál: Cu/gal (Ni)Sn
Impulzní bleskový proud (10/350 μs) Cugal (Ni)Sn 95 mm² (Rm/Rf) /
nerez 40x10 mm: 1HEXIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn
95 mm² (Rm/Rf) / nerez 40x10 mm: 1100 A / T4
Maximální povrchová teplota T4: 135 °C
otvor pro kabelové oko: M10
průřez vodiče: 95 mm²

Výrobek: DEHN
Typ: PKS 95 10 CUGALNISN
Obj. č.: 472437
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál Cu /gal (Ni)Sn
Otvor kabelového oka M10
Průřez vodiče 95 mm2
Upozornění: ochrana před jiskřením zaručena pouze ve spojení s PAS EX ...!

Product 472437 was added to Notepad.

Product 472437 was added to the cart.


back to top