Part No. 275220 LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
GTIN 4013364103450, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 20.00 g, PU: 25.00 ks
PredecessorTechnical data
Materiál držáku vedení | PA |
Rozsah držáku (prům.) | 20 - 21 mm |
Vnitřní závit | M8 |
Upevňovací otvor | 6,5 mm |
Norma | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275250 LH ZS 20 23 GM8 V2A
GTIN 4013364155602, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 49.00 g, PU: 25.00 ks
PredecessorTechnical data
Materiál držáku vedení | nerez |
Průměr vodiče | 20-23 mm |
Závit | M8 |
Norma | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275251 LH ZS 20 23 GM6 V2A
GTIN 4013364155619, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 49.00 g, PU: 25.00 ks
PredecessorTechnical data
Materiál držáku vedení | nerez |
Průměr vodiče | 20-23 mm |
Závit | M6 |
Norma | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275259 LH ZS 20 23 KS H10 V2A
GTIN 4013364155633, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 52.00 g, PU: 25.00 ks
Technical data
Materiál držáku vedení | nerez |
Rozsah držáku (prům.) | 20-23 mm |
Závit | M8 |
Norma | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275252 LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A
GTIN 4013364155626, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 49.00 g, PU: 25.00 ks
PredecessorTechnical data
Materiál držáku vedení | nerez |
Průměr vodiče | 20-23 mm |
Upevňovací otvor | 5,5 x 10 mm |
Norma | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |