Your dashboard services.
Register to access all tools.

Střešní průchodky

Utěsnění průchodu svodů plochou střechou.

Pro ploché střechy

Při instalaci je potřeba dodržet maximální teplotu pro zpracování 110 °C. Jsou-li vývody delší než 100 mm, je třeba průchodku a vývod obalit samolepicí těsnící páskou (např. Alu Fixband).

1 Product

Part No. 552030 DDF 8 10 16 FL20.30 D250 K

GTIN 4013364021563, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 227.24 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Střešní průchodka pro ploché střechy
Střešní průchodky pro prostup vedení a
jeho utěsnění u plochých střech.
Při instalaci je potřeba dodržet maximální
teplotu pro zpracování 110 °C.
Materiál: umělá hmota
Průměr drátu: 8 / 10 / 16 mm
Rozměry pásku: 20 x 2,5/30 x 3,5 mm

Výrobek: DEHN
Typ: DDF 8 10 16 FL20.30 D250 K
Obj. č.: 552030
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál umělá hmota
Barva černá ●
Průměr drátu 8 / 10 / 16 mm
Rozměry pásku 20 x 2,5/30 x 3,5 mm
Průměr 250 mm

Product 552030 was added to Notepad.

Product 552030 was added to the cart.


Pro pálené tašky a střechy z vlnitých desek

1 Product

Part No. 552010 DDF 8.10 D34 B16 K

GTIN 4013364021150, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 35.80 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information


Materiál: umělá hmota
Průměr drátu: 8 - 10 mm

Výrobek: DEHN
Typ: DDF 8.10 D34 B16 K
Obj. č.: 552010
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Otvor Ø 16 mm
Materiál umělá hmota
Barva černá ●
Průměr drátu 8 - 10 mm
Průměr 34 mm

Product 552010 was added to Notepad.

Product 552010 was added to the cart.


back to top