Part No. 478410 EWD MVK8.10 M10 L100 300 V4A
GTIN 4013364136335, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 580.00 g, PU: 10.00 ks
PredecessorTechnical data
Délka průchodky (l2) | 100 - 300 mm |
Délka závitové tyče (l1) | 308 mm |
Těsnění | Neopren |
Průměr těsnění | 80 mm |
Materiál talířů | nerez (V4A) |
Číslo materiálu | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2,7 kA |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
Part No. 478430 EWD MVK8.10 M10 L300 500 V4A
GTIN 4013364136342, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 680.00 g, PU: 5.00 ks
PredecessorTechnical data
Délka průchodky (l2) | 300 - 500 mm |
Délka závitové tyče (l1) | 508 mm |
Těsnění | Neopren |
Průměr těsnění | 80 mm |
Materiál talířů | nerez (V4A) |
Číslo materiálu | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2,7 kA |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
Part No. 478450 EWD MVK8.10 M10 L500 700 V4A
GTIN 4013364136359, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 780.00 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Délka průchodky (l2) | 500 - 700 mm |
Délka závitové tyče (l1) | 708 mm |
Těsnění | Neopren |
Průměr těsnění | 80 mm |
Materiál talířů | nerez (V4A) |
Číslo materiálu | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2,7 kA |
Norma | ČSN EN 62561-1 |