Part No. 819299 AE BO10 KF HVI LI V2A
GTIN 4013364118911, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 140.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | nerez |
Připojení | svorník Ø 10 mm, l 50 mm |
Provedení | s pérovou podložkou |
Šroub | závrtný šroub M6 x 8 mm |
Part No. 410219 PAE 17 20 AB11 V2A
GTIN 4013364118829, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 74.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | nerez |
Rozsah svorky Ø | 17 mm |
Připojovací otvor Ø | 11 mm |
Šroub | di M10 x 20 mm |
Norma | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Sada pro upevnění vodičů HVI light
Upevňovací sada pro montáž vodiče HVI light k podpůrné trubce Ø 50 mm (např. podpůrná trubka HVI long), složená z připojovací destičky (čtyřnásobné s dvojicí přírubových matic s ozubením) a upevňovacího kroužku se čtyřmi držáky vedení (Ø 17 mm), opatřenými prořezem pro zajištění oblasti koncovky (včetně dvou stahovacích pásků).
1 Product
Part No. 819289 BFS SR D50 4AE HVI LI AL V2A
GTIN 4013364236486, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 530.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | nerez / Al |
Uchycení připojovací destičky | čtyřhranný otvor 13 mm |
Norma | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105229 BB 1XB11GSM8 1XB23GSM12 AL
GTIN 4013364280625, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 98.80 g, PU: 10.00 ks
Technical data
Materiál | Al |
Připojení | 1x B 11 mm, 1x B 23 mm |
Šroub | di M8 x 10 di M12 x 20 mm |
Kabelová dutinka | 50 mm² |
Materiál kabelové dutinky | pocínovaná měď |