Svorka na potrubí GSG pro prostředí Ex, zóny 2/22

Pásková svorka/objímka pro vytvoření elektrického kontaktu na potrubí v prostředí s nebezpečím výbuchu, zóna 2/22. Pásková svorka na potrubí je zajištěna proti samovolnému uvolnění v souladu s DIN EN 62305-3 Beiblatt 2 (VDE 0185-305-3 Bbl 2).

Kompletní pásková svorka/objímka

1 Product

Part No. 540104 BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A

GTIN 4013364239685, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 129.00 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information


Materiál: nerez
Pro průměr potrubí: 27 - 89 mm (3/4 - 3'')
Rozměry pásku: 330 x 25 x 0,3 mm
Průměr drátu: 1 x 10 mm/1 - 2 x 6 - 8 mm
Připojení (drát/slaněný vodič): 4 - 50 mm2
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A
Obj. č.: 540104
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Pro průměr potrubí 27 - 89 mm (3/4 - 3'')
Rozměry pásku (l1 x š x t) 330 x 25 x 0,3 mm
Připojení (drát/slaněný vodič) 4 - 50 mm2
Norma ČSN EN 62561-1
Utahovací moment ≥ 15 Nm
*) viz. testovací protokol.

Product 540104 was added to Notepad.

Product 540104 was added to the cart.


Samostatná upínací hlava

Pro kombinaci s nekonečným upínacím páskem (kat. č. 540 901) připojovací průřez 4 - 50 mm2 (jedno/vícežilový vodič).

1 Product

Part No. 540199 SPK 27.89 BRS AK1X10 2X6.8 GSG V2A

GTIN 4013364304741, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.60 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Pásková svorka/objímka nerez, zóna 2/22, upínací hlava nerez
Pásková svorka/objímka pro připojení
potrubí v zónách s nebezpečím výbuchu 2/22.
Pásková svorka podle ČSN EN 62305-3 Beiblatt 2 (VDE 0185-305-3 Bbl 2) se zajištěním proti samovolnému uvolnění.
Provedení samostatná upínací hlava pro
kombinaci s nekonečným upínacím páskem (obj. č. 540 901)
Materiál: nerez
Průměr drátu: 1 x 10 mm/1 - 2 x 6 - 8 mm
Připojení (drát/slaněný vodič): 4 - 50 mm2
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: SPK 27.89 BRS AK1X10 2X6.8 GSG V2A
Obj. č.: 540199
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Připojení (drát/slaněný vodič) 4 - 50 mm2
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 540199 was added to Notepad.

Product 540199 was added to the cart.


Nekonečný upínací pásek

Pro zkrácení potřebné délky použijeme např. nůžky na plech.

1 Product

Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Upínací pásek pro páskové svorky na potrubí v prostředí Ex
uzemňovací svorky na potrubí pro kombinaci s různými
upevňovacími členy
nebo připojovacími prvky
Materiál: nerez
Rozměry pásku: 25 x 0,3 mm

Výrobek: DEHN
Typ: SPB 25X0.3 L100M V2A
Obj. č.: 540901
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Rozměry pásku (b x t) 25 x 0,3 mm

Product 540901 was added to Notepad.

Product 540901 was added to the cart.