Your dashboard services.
Register to access all tools.

EXFS Coax-Connection Box

  • Pro přemostění v zemi uložených izolačních vložek v katodické protikorozní ochraně potrubních úseků
  • Pro ochranu izolačních vložek v prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Připojení pomocí koaxiálního kabelu vykazuje třikrát nižší úbytek napětí na připojovacím vedení, než při použití stávajících vedení. V závislosti na izolačních schopnostech nevodivých vložek je možno prodloužit délku připojovacího vedení až na 5 metrů
  • Kontrola a výměna integrovaného jiskřiště EXFS 100 probíhá mimo prostředí Ex resp. nad zemí (bez časově náročných výkopových prací)
  • Provedení pro vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem podle ČSN EN 62305 v Ex prostředí
  • Snadný přístup k jiskřišti, protože není nutné odpojovat vedení a oddalovat izolaci během testování
  • Dodávka obsahuje nutné příslušenství pro upevnění

Coax-Connection Box s EXFS 100

Připojovací skříň pro připojení integrovaného oddělovacího jiskřiště, s nízkým zapalovacím napětím, pro vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem podle ČSN EN 62305/IEC 62305.

1 Product

Part No. 999990 NAK SN4631

GTIN 4013364153776, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 5.52 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Coax-Connection Box s EXFS 100
připojovací skříň s integrovaným oddělovacím
jiskřištěm EXFS 100 podle IEC 62561-3:2011
(81/387/CDV) / EN 62561-3 pro koaxiální připojení
(přemostění) izolačních přírub a izolačních šroubení.
Ex-oddělovací jiskřiště s Ex-označením podle
ČSN EN 60079-0 a ČSN EN 60079-1: plyn II 2G Ex d IIC T6
ČSN EN 60079-0 a ČSN EN 60079-1: prach II 2D Ex tD A21 IP67 T 80°C
bleskový proud (10/350): 100 kA
třída zatížitelnosti bleskovým proudem podle IEC 62561-3:2011
(81/387/CDV) / EN 50 164-3: H
jmenovitý impulzní proud (8/20): 100 kA
jmenovité impulzní zapalovací napětí:<= 1,25 kV
střídavé zapalovací napětí (50Hz): <= 0,5 kV
jmenovité střídavé výdržné napětí (50 Hz): <= 250 V
jmenovitý svodový proud (50 Hz): 500 A/0,2 s (Tu <= 45°C)
krytí: IP67
připojení těla přístroje: šrouby M10 x 25 mm
a pružinové podložky, svorka pro připojení stínění

Výrobek: DEHN
Typ: NAK SN4631
Obj. č.: 999990
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Oddělovací jiskřiště podle ČSN EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 ano
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) 100 kA
Jmenovité impulzní zapalovací napětí (Ur imp ) ≤ 1,25 kV
Krytí IP 67 (odolnost proti UV záření)

Product 999990 was added to Notepad.

Product 999990 was added to the cart.


back to top