Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNguard ME/SE DC ... (FM)

  • Kombinovaný svodič/svodič přepětí s univerzálním využitím, složený ze základního dílu a zásuvného ochranného modulu
  • Speciálně konstruovaný pro zapojení v obvodech stejnosměrných proudů
  • Výkonný stejnosměrný vypínací obvod DCD pro zabránění vzniku požáru vlivem vytažení oblouku v DC obvodech
  • Instalace bez nutnosti předjištění ve stanoveném rozsahu použití
  • Optická signalizace provoz/porucha prostřednictvím zelené/červené barvy terčíku v signalizačním poli
  • Snadná výměna ochranného modulu pomocí aretovacích tlačítek na ochranném modulu bez použití nářadí

DEHNguard M DC ACI 1250 FM

Modulární svodič pro obvody stejnosměrných proudů; s bezpotenciálovým kontaktem dálkové signalizace.

1 Product

Part No. 972150 DG M DC ACI 1250 FM

GTIN 4013364530850, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 652.76 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí typ 2, DG M DC ACI 1250 FM
modulární zásuvný svodič přepětí
pro obvody stejnosměrného proudu, šířka 6 TE
mechanický ukazatel provoz/porucha
Svodič typu 2 analogicky k EN / IEC 61643-41
skládající se z kombinace vypínač/jiskřiště
Určený speciálně pro použití ve stejnosměrných nabíjecích zařízeních do 1250 V
Max. přípustné trvalé napětí (+ --> -): 1250 V DC
Jmenovitý svodový impulzní proud (8/20 µs): 10 kA
bezpotenciálový přepínací kontakt dálkové signalizace
Zkoušeno vibrací a otřesem podle EN 60068
Splňuje IEC 61851-23

Výrobek: DEHN
Typ: DG M DC ACI 1250 FM
Obj. č.: 972150
nebo rovnocenný.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

Klasifikace SPD analogicky k EN 61643-41 / ... IEC 61643-41 typ 2 / třída II
Maximální přípustné trvalé napětí DC [DC+ --> DC-] (UC ) 1250 V
Maximální přípustné trvalé napětí DC [(DC+/DC-) --> PE] (UC ) 625 V
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) 10 kA
Max. jmenovitý svodový impulzní proud (8/20 µs) (Imax ) 20 kA
Ochranná úroveň [DC+ --> DC-] (UP ) < 5 kV
Ochranná úroveň [(DC+/DC-) --> PE] (UP ) < 2,5 kV
Max. zkratová pevnost (ISCCR ) 5 kA
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu přepínač

Product 972150 was added to Notepad.

Product 972150 was added to the cart.


DEHNguard ME DC ... FM

Modulární kombinovaný svodič pro obvody stejnosměrných proudů; s bezpotenciálovým kontaktem dálkové signalizace.

1 Product

Part No. 972147 DG ME DC Y 1000 FM

GTIN 4013364519817, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 530.49 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Kombinovaný svodič typ 1+2 DEHNguard ME DC Y 1000 FM
Třípólový, modulární, zásuvný kombinovaný svodič
pro stejnosměrné obvody, šířka 4 TE
mechanický ukazatel provoz/porucha
Svodič typ 1+2 analogicky k EN 61643-11, zapojení Y
sestavené z obvodu varistor – bleskojistka bez unikajících proudů
Stejnosměrné spínací zařízení DCD speciálně navržené pro použití ve stejnosměrných obvodech do 1000 V.

Max. přípustné trvalé napětí: 1000 V DC
Bleskový impulzní proud 5 kA (10/350µs)
Jmenovitý svodový impulzní proud: 12,5 kA (8/20µs)
bezpotenciálový přepínací kontakt dálkové signalizace
Zkoušeno vibrací a otřesem podle EN 60068

Výrobek: DEHN
Typ: DG ME DC Y 1000 FM
Obj. č.: 972147
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

Klasifikace SPD analogicky k ČSN EN 61643-11/... IEC 61643-11 typ 1 + typ 2/Třída I + Třída II
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 1000 V
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) 5 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Ochranná úroveň [DC+ --> DC-] (UP ) < 3,75 kV
Ochranná úroveň [(DC+/DC-) --> PE] (UP ) < 2,5 kV
Max. zkratová pevnost (ISCCR ) 500 A/170 ms
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu přepínač

Product 972147 was added to Notepad.

Product 972147 was added to the cart.


DEHNguard SE DC ...

Jednopólový, modulární svodič přepětí pro obvody stejnosměrného proudu.

4 Products

Part No. 972110 DG SE DC 60

GTIN 4013364158504, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 160.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí N-PE DEHNguard SE DC 60
1-pólový, modulární, zásuvný svodič přepětí
pro obvody stejnosměrného proudu, šířka 1,5 TE
ukazatel poruchy
svodič typ 2 podle ČSN EN 61643-11
vysoce výkonná varistorová technologie
určen speciálně pro využití v DC obvodech
obsahuje stejnosměrný vypínací obvod DCD
nejvyšší provozní napětí: 60 V dc
ochranná úroveň: <= 0,5 kV
jmenovitý impulzní proud: 12,5 kA
zkratová pevnost při max. nadproudové
ochraně ze strany sítě DC: 2000 A
energetická koordinace podle ČSN EN 62305-4
svodič řady Red/Line

Výrobek: DEHN
Typ: DG SE DC 60
Obj. č.: 972110
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 60 V
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 0,5 kV
Zkratová pevnost bez předjištění DC (ISCCR ) 300 A
Zkratová pevnost při max. nadproudové ochraně DC ze strany sítě (ISCCR ) 25 kA
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě 35 A gG

Product 972110 was added to Notepad.

Product 972110 was added to the cart.

Part No. 972120 DG SE DC 242

GTIN 4013364158528, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 170.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí N-PE DEHNguard SE DC 242
1-pólový, modulární, zásuvný svodič přepětí
pro obvody stejnosměrného proudu, šířka 1,5 TE
ukazatel poruchy
svodič typ 2 podle ČSN EN 61643-11
vysoce výkonná varistorová technologie
určen speciálně pro využití v DC obvodech
obsahuje stejnosměrný vypínací obvod DCD
nejvyšší provozní napětí: 242 V dc
ochranná úroveň: <= 1,25 kV
jmenovitý impulzní proud: 12,5 kA
zkratová pevnost při max. nadproudové
ochraně ze strany sítě DC: 2000 A
energetická koordinace podle ČSN EN 62305-4
svodič řady Red/Line

Výrobek: DEHN
Typ: DG SE DC 242
Obj. č.: 972120
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 242 V
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 1,25 kV
Zkratová pevnost bez předjištění DC (ISCCR ) 300 A
Zkratová pevnost při max. nadproudové ochraně DC ze strany sítě (ISCCR ) 25 kA
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě 35 A gG

Product 972120 was added to Notepad.

Product 972120 was added to the cart.

Part No. 972130 DG SE DC 550

GTIN 4013364158627, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 184.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí N-PE DEHNguard SE DC 550
1-pólový, modulární, zásuvný svodič přepětí
pro obvody stejnosměrného proudu, šířka 1,5 TE
ukazatel poruchy
svodič typ 2 podle ČSN EN 61643-11
vysoce výkonná varistorová technologie
určen speciálně pro využití v DC obvodech
obsahuje stejnosměrný vypínací obvod DCD
nejvyšší provozní napětí: 550 V dc
ochranná úroveň: <= 2,0 kV
jmenovitý impulzní proud: 12,5 kA
zkratová pevnost při max. nadproudové
ochraně ze strany sítě DC: 2000 A
energetická koordinace podle ČSN EN 62305-4
svodič řady Red/Line

Výrobek: DEHN
Typ: DG SE DC 550
Obj. č.: 972130
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 550 V
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 2,0 kV
Zkratová pevnost bez předjištění DC (ISCCR ) 200 A
Zkratová pevnost při max. nadproudové ochraně DC ze strany sítě (ISCCR ) 25 kA
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě 35 A gG

Product 972130 was added to Notepad.

Product 972130 was added to the cart.

Part No. 972140 DG SE DC 900

GTIN 4013364158641, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 190.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí N-PE DEHNguard SE DC 900
1-pólový, modulární, zásuvný svodič přepětí
pro obvody stejnosměrného proudu, šířka 1,5 TE
ukazatel poruchy
svodič typ 2 podle ČSN EN 61643-11
vysoce výkonná varistorová technologie
určen speciálně pro využití v DC obvodech
obsahuje stejnosměrný vypínací obvod DCD
nejvyšší provozní napětí: 900 V dc
ochranná úroveň: <= 3,0 kV
jmenovitý impulzní proud: 12,5 kA
zkratová pevnost při max. nadproudové
ochraně ze strany sítě DC: 2000 A
energetická koordinace podle ČSN EN 62305-4
svodič řady Red/Line

Výrobek: DEHN
Typ: DG SE DC 900
Obj. č.: 972140
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 900 V
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 3,0 kV
Zkratová pevnost bez předjištění DC (ISCCR ) 100 A
Zkratová pevnost při max. nadproudové ochraně DC ze strany sítě (ISCCR ) 25 kA
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě 80 A gPV

Product 972140 was added to Notepad.

Product 972140 was added to the cart.


DEHNguard SE DC ... FM

Jednopólový, modulární svodič přepětí pro obvody stejnosměrného proudu; s bezpotenciálovým kontaktem dálkové signalizace.

4 Products

Part No. 972115 DG SE DC 60 FM

GTIN 4013364158511, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 164.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí N-PE DEHNguard SE DC 60 FM
1-pólový, modulární, zásuvný svodič přepětí
pro obvody stejnosměrného proudu, šířka 1,5 TE
ukazatel poruchy
svodič typ 2 podle ČSN EN 61643-11
s kontaktem dálkové signalizace
vysoce výkonná varistorová technologie
určen speciálně pro využití v DC obvodech
obsahuje stejnosměrný vypínací obvod DCD
nejvyšší provozní napětí: 60 V dc
ochranná úroveň: <= 0,5 kV
jmenovitý impulzní proud: 12,5 kA
zkratová pevnost při max. nadproudové
ochraně ze strany sítě DC: 2000 A
energetická koordinace podle ČSN EN 62305-4
svodič řady Red/Line

Výrobek: DEHN
Typ: DG SE DC 60 FM
Obj. č.: 972115
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 60 V
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 0,5 kV
Zkratová pevnost bez předjištění DC (ISCCR ) 300 A
Zkratová pevnost při max. nadproudové ochraně DC ze strany sítě (ISCCR ) 25 kA
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě 35 A gG
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu přepínač

Product 972115 was added to Notepad.

Product 972115 was added to the cart.

Part No. 972125 DG SE DC 242 FM

GTIN 4013364158610, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 174.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí N-PE DEHNguard SE DC 242 FM
1-pólový, modulární, zásuvný svodič přepětí
pro obvody stejnosměrného proudu, šířka 1,5 TE
ukazatel poruchy
svodič typ 2 podle ČSN EN 61643-11
s kontaktem dálkové signalizace
vysoce výkonná varistorová technologie
určen speciálně pro využití v DC obvodech
obsahuje stejnosměrný vypínací obvod DCD
nejvyšší provozní napětí: 242 V dc
ochranná úroveň: <= 1,25 kV
jmenovitý impulzní proud: 12,5 kA
zkratová pevnost při max. nadproudové
ochraně ze strany sítě DC: 2000 A
energetická koordinace podle ČSN EN 62305-4
svodič řady Red/Line

Výrobek: DEHN
Typ: DG SE DC 242 FM
Obj. č.: 972125
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 242 V
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 1,25 kV
Zkratová pevnost bez předjištění DC (ISCCR ) 300 A
Zkratová pevnost při max. nadproudové ochraně DC ze strany sítě (ISCCR ) 25 kA
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě 35 A gG
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu přepínač

Product 972125 was added to Notepad.

Product 972125 was added to the cart.

Part No. 972135 DG SE DC 550 FM

GTIN 4013364158634, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 189.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí N-PE DEHNguard SE DC 550 FM
1-pólový, modulární, zásuvný svodič přepětí
pro obvody stejnosměrného proudu, šířka 1,5 TE
ukazatel poruchy
svodič typ 2 podle ČSN EN 61643-11
s kontaktem dálkové signalizace
vysoce výkonná varistorová technologie
určen speciálně pro využití v DC obvodech
obsahuje stejnosměrný vypínací obvod DCD
nejvyšší provozní napětí: 550 V dc
ochranná úroveň: <= 2,0 kV
jmenovitý impulzní proud: 12,5 kA
zkratová pevnost při max. nadproudové
ochraně ze strany sítě DC: 2000 A
energetická koordinace podle ČSN EN 62305-4
svodič řady Red/Line

Výrobek: DEHN
Typ: DG SE DC 550 FM
Obj. č.: 972135
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 550 V
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 2,0 kV
Zkratová pevnost bez předjištění DC (ISCCR ) 200 A
Zkratová pevnost při max. nadproudové ochraně DC ze strany sítě (ISCCR ) 25 kA
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě 35 A gG
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu přepínač

Product 972135 was added to Notepad.

Product 972135 was added to the cart.

Part No. 972145 DG SE DC 900 FM

GTIN 4013364158658, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 194.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí N-PE DEHNguard SE DC 900 FM
1-pólový, modulární, zásuvný svodič přepětí
pro obvody stejnosměrného proudu, šířka 1,5 TE
ukazatel poruchy
svodič typ 2 podle ČSN EN 61643-11
s kontaktem dálkové signalizace
vysoce výkonná varistorová technologie
určen speciálně pro využití v DC obvodech
obsahuje stejnosměrný vypínací obvod DCD
nejvyšší provozní napětí: 900 V dc
ochranná úroveň: <= 3,0 kV
jmenovitý impulzní proud: 12,5 kA
zkratová pevnost při max. nadproudové
ochraně ze strany sítě DC: 2000 A
energetická koordinace podle ČSN EN 62305-4
svodič řady Red/Line

Výrobek: DEHN
Typ: DG SE DC 900 FM
Obj. č.: 972145
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 900 V
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 3,0 kV
Zkratová pevnost bez předjištění DC (ISCCR ) 100 A
Zkratová pevnost při max. nadproudové ochraně DC ze strany sítě (ISCCR ) 25 kA
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě 80 A gPV
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu přepínač

Product 972145 was added to Notepad.

Product 972145 was added to the cart.


back to top