Your dashboard services.
Register to access all tools.

Kabelová oka

Pro montáž na stavbě, s integrovaným odlehčením tahu (2. polovina části svorky).Při montáži je třeba dodržet následující parametry:
  • odizolování cca 15 mm
  • kabelová dutinka podle DIN 46228
  • utahovací moment šroubů s ozubením ≥ 3 Nm

Otevřené M5/M6

1 Product

Part No. 444006 EKSO 5.6 AQ6 16 CUGALZN

GTIN 4013364029323, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 29.80 g, PU: 100.00 ks


Images

Additional information


Průřez vedení: 6 - 16 mm2
Kabelové oko: M5/M6
Materiál: pocínovaná měď

Výrobek: DEHN
Typ: EKSO 5.6 AQ6 16 CUGALZN
Obj. č.: 444006
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Průřez vedení 6 - 16 mm2
Kabelové oko M5/M6
Materiál pocínovaná měď

Product 444006 was added to Notepad.

Product 444006 was added to the cart.


Otevřené M8/M10

1 Product

Part No. 444010 EKSO 8.10 AQ6 16 CUGALZN

GTIN 4013364029316, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 34.80 g, PU: 100.00 ks


Images

Additional information


Průřez vedení: 6 - 16 mm2
Kabelové oko: M8/M10
Materiál: pocínovaná měď

Výrobek: DEHN
Typ: EKSO 8.10 AQ6 16 CUGALZN
Obj. č.: 444010
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Průřez vedení 6 - 16 mm2
Kabelové oko M8/M10
Materiál pocínovaná měď

Product 444010 was added to Notepad.

Product 444010 was added to the cart.


Uzavřené M8

1 Product

Part No. 444008 EKSG 8 AQ6 16 CUGALZN

GTIN 4013364029293, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 37.20 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Průřez vedení: 6 - 16 mm2
Kabelové oko: M8
Materiál: pocínovaná měď

Výrobek: DEHN
Typ: EKSG 8 AQ6 16 CUGALZN
Obj. č.: 444008
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Průřez vedení 6 - 16 mm2
Kabelové oko M8
Materiál pocínovaná měď

Product 444008 was added to Notepad.

Product 444008 was added to the cart.


Uzavřené M10

1 Product

Part No. 444009 EKSG 10 AQ6 16 CUGALZN

GTIN 4013364029309, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 36.70 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Průřez vedení: 6 - 16 mm2
Kabelové oko: M10
Materiál: pocínovaná měď

Výrobek: DEHN
Typ: EKSG 10 AQ6 16 CUGALZN
Obj. č.: 444009
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Průřez vedení 6 - 16 mm2
Kabelové oko M10
Materiál pocínovaná měď

Product 444009 was added to Notepad.

Product 444009 was added to the cart.


back to top