Your dashboard services.
Register to access all tools.

Uzemňovací svěrky

Pro připojení uzemňovacího vedení k potrubí, s křídlovým šroubem M8.

Provedení malé

1 Product

Part No. 435805 EK 4.45 AQ6 16 TGTZN

GTIN 4013364029798, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 317.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Materiál těla svěrky: temperovaná litina/Zn
Materiál vřetene: ocel/gal Zn
Pro průměr potrubí: 4 - 45 mm (3/8 - 1 1/4'')
Průřez připojovacího vodiče: 6 - 16 mm2

Výrobek: DEHN
Typ: EK 4.45 AQ6 16 TGTZN
Obj. č.: 435805
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál těla svěrky temperovaná litina/Zn
Materiál vřetene ocel/gal Zn
Pro průměr potrubí 4 - 45 mm (3/8 - 1 1/4'')
Průřez připojovacího vodiče 6 - 16 mm2

Product 435805 was added to Notepad.

Product 435805 was added to the cart.


Provedení velké

1 Product

Part No. 435803 EK 12.60 AQ6 16 TGTZN

GTIN 4013364029781, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 468.20 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Materiál těla svěrky: temperovaná litina/Zn
Materiál vřetene: ocel/gal Zn
Pro průměr potrubí: 12 - 60 mm (1/2 - 2'')
Průřez připojovacího vodiče: 6 - 16 mm2

Výrobek: DEHN
Typ: EK 12.60 AQ6 16 TGTZN
Obj. č.: 435803
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál těla svěrky temperovaná litina/Zn
Materiál vřetene ocel/gal Zn
Pro průměr potrubí 12 - 60 mm (1/2 - 2'')
Průřez připojovacího vodiče 6 - 16 mm2

Product 435803 was added to Notepad.

Product 435803 was added to the cart.


back to top