Your dashboard services.
Register to access all tools.

Uzemňovací sběrnice

Se zářezem a ochranou proti protočení, pro upevnění na trubkový zemnič.

3 připojení

1 Product

Part No. 465801 ESS 3P M10X35 STTZN

GTIN 4013364030091, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 321.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Provedení: třípólové
Materiál sběrnice: FeZn
Délka: 181 mm
Šroub: M10 x 35 mm

Výrobek: DEHN
Typ: ESS 3P M10X35 STTZN
Obj. č.: 465801
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál sběrnice FeZn
Délka 181 mm
Šroub di M10 x 35 mm

Product 465801 was added to Notepad.

Product 465801 was added to the cart.


5 připojení

1 Product

Part No. 466192 ESS 5P M10X35 STTZN

GTIN 4013364030084, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 550.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Provedení: pětipólové
Materiál sběrnice: FeZn
Délka: 290 mm
Šroub: M10 x 35 mm

Výrobek: DEHN
Typ: ESS 5P M10X35 STTZN
Obj. č.: 466192
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál sběrnice FeZn
Délka 290 mm
Šroub di M10 x 35 mm

Product 466192 was added to Notepad.

Product 466192 was added to the cart.


back to top