Your dashboard services.
Register to access all tools.

Zavrtávací trubkový zemnič

K uzemnění pohyblivých objektů, např. automobilů, pojízdných agregátů apod.
Sundavací rukojeti

Zemnič obsahuje:
- Rukojeť pro otáčení (obj. č. 462 058
vojenské označení VG 96953 T10 AB001
zásobovací číslo 5975-12-133-7084)
- Trubkový zemnič (obj. č. 462 060
vojenské označení VG 96953 T10 AA001
zásobovací číslo 5975-12-133-7271)
- Tělo svorky s rýhovaným šroubem (obj. č. 644 099
vojenské označení VG 96953 T10 AC001
verze č. 5975-12-399-5493)

1 Product

Part No. 644000 ERO BSP ASSM10 1000 STTZN

GTIN 4013364030268, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 4.45 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Zavrtávací trubkový zemnič se šroubovicí, FeZn, délka 1000 mm
Zavrtávací trubkový zemnič se šroubovicí k uzemnění pohyblivých objektů,
např. automobilů, pojízdných agregátů apod.
Provedení s rukojetí (sundavací)
Materiál: FeZn
Délka: 1000 mm

Výrobek: DEHN
Typ: ERO BSP ASSM10 1000 STTZN
Obj. č.: 644000
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál FeZn
Délka 1000 mm
Šroub di M10 x 35 mm

Product 644000 was added to Notepad.

Product 644000 was added to the cart.


back to top