Your dashboard services.
Register to access all tools.

Uzemňovací hroty

K uzemnění pohyblivých objektů, např. automobilů, pojízdných agregátů apod.

2 Products

Part No. 634145 ES 50X50X3 450 V2A

GTIN 4013364125735, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.20 kg, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information


Materiál profilu: FeZn
Profil: 50 x 50 x 3 mm
Délka: 450 mm

Výrobek: DEHN
Typ: ES 50X50X3 450 V2A
Obj. č.: 634145
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál profilu FeZn
Profil 50 x 50 x 3 mm
Délka (l1) 450 mm
Šroub di M8 x 40 mm
Matice křídlové M8

Product 634145 was added to Notepad.

Product 634145 was added to the cart.

Part No. 634160 ES 50X50X3 600 V2A

GTIN 4013364125728, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.60 kg, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information


Materiál profilu: FeZn
Profil: 50 x 50 x 3 mm
Délka: 600 mm

Výrobek: DEHN
Typ: ES 50X50X3 600 V2A
Obj. č.: 634160
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál profilu FeZn
Profil 50 x 50 x 3 mm
Délka (l1) 600 mm
Šroub di M8 x 40 mm
Matice křídlové M8

Product 634160 was added to Notepad.

Product 634160 was added to the cart.


back to top