Your dashboard services.
Register to access all tools.

Propojovací součásti 200 kA (10/350 μs)

Vhodné pro použití ve třídě ochrany před bleskem LPL I, LPL II.
Svorky jsou testovány s přihlédnutím k ČSN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) zkušebním bleskovým proudem 200 kA (10/350 μs).

Zkušební svorka UNI, pro dva dráty

1 Product

Part No. 459200 UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A

GTIN 4013364155527, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 132.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Zkušební svorka UNI (200 kA), pro dva dráty, nerez
zkušební svorka UNI pro spojení jímací tyče s vedením
nebo svodu s vývodem z uzemnění
provedení s pérovou podložkou a mezidestičkou pro dráty a pásky
zkouška bleskovým proudem 200 kA (10/350)
Materiál: nerez
Rozsah svorky drát/drát: 10/10 mm
Rozsah svorky drát/pásek: 10/30 mm
Norma: s přihlédnutím k ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
Obj. č.: 459200
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Rozsah svorky drát/drát 10/10 mm
Rozsah svorky drát/pásek 10/30 mm
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs) ? *)
Norma s přihlédnutím k ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 459200 was added to Notepad.

Product 459200 was added to the cart.


Zkušební svorka UNI, pro zaváděcí tyče

1 Product

Part No. 459219 UTK 200 8.10 16 ZP V2A

GTIN 4013364158221, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 136.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Zkušební svorka UNI (200 kA) pro zaváděcí tyče
Zkušební svorka UNI pro spojení zaváděcí tyče s
kruhovým vodičem
Provedení s mezidestičkou pro drát a pásek
Zkušební bleskový proud 200 kA (10/350 μs)
Materiál: nerez
Rozsah svorky drát/drát: 8 - 10/16 mm
Norma: s přihlédnutím k ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: UTK 200 8.10 16 ZP V2A
Obj. č.: 459219
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Rozsah svorky drát/drát 8 - 10/16 mm
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs) ? *)
Norma s přihlédnutím k ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 459219 was added to Notepad.

Product 459219 was added to the cart.


Spojka

1 Product

Part No. 380209 KS 200 B11.11 FL30X4 V2A

GTIN 4013364158269, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Spojka (200 kA), nerez, s pérovou podložkou
Spojka pro připojení plochého pásku
na konstrukce
Provedení pro pásek
Zkušební bleskový proud 200 kA (10/350 μs)
Materiál: nerez
Rozsah svorky pásek: 30 x 4 mm
Norma: s přihlédnutím k ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: KS 200 B11.11 FL30X4 V2A
Obj. č.: 380209
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Rozsah svorky pásek 30 x 4 mm
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs) ? *)
Norma s přihlédnutím k ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 380209 was added to Notepad.

Product 380209 was added to the cart.


Svorka KS

1 Product

Part No. 301209 KSV 200 10 FER V2A

GTIN 4013364158252, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 67.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svorka KS (200 kA), s pérovou podložkou, nerez
svorka KS pro připojení drátů na ploché profily
zkouška bleskovým proudem 200 kA (10/350 μs)
Materiál: nerez
Rozsah svorky drát: 10 mm
Norma: s přihlédnutím k ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: KSV 200 10 FER V2A
Obj. č.: 301209
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Rozsah svorky drát 10 mm
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs) ? *)
Norma s přihlédnutím k ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 301209 was added to Notepad.

Product 301209 was added to the cart.


Svorka MV, pro dráty

1 Product

Part No. 390209 MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A

GTIN 4013364158245, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 103.50 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

MV svorka pro dráty
MV svorka pro univerzální použití jako křížová, "T" a paralelní svorka
provedení bez mezidestičky
schopnost převést bleskový proud 200 kA (10/350 μs)
Materiál: nerez
Rozsah svorky drát/drát: 8 - 10 mm
Norma: s přihlédnutím k ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
Obj. č.: 390209
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Rozsah svorky drát/drát 8 - 10 mm
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs) ? *)
Norma s přihlédnutím k ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 390209 was added to Notepad.

Product 390209 was added to the cart.


Svorka MV, pro jímací tyče

1 Product

Part No. 392209 MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A

GTIN 4013364158238, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 140.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svorka MV pro jímací tyče
Svorka MV pro univerzální použití jako křížová, "T" a paralelní svorka
Provedení bez mezidestičky pro drát
Zkušební bleskový proud 200 kA (10/350 μs)
Materiál: nerez
Rozsah svorky drát/drát: 8 - 10/16 mm
Norma: s přihlédnutím k ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Obj. č.: 392209
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Rozsah svorky drát/drát 8 - 10/16 mm
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs) ? *)
Norma s přihlédnutím k ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 392209 was added to Notepad.

Product 392209 was added to the cart.


back to top