Brašna pro měření uzemnění je opatřena pohodlným popruhem pro přenášení.
Vybavení brašny: – 1 kabelová cívka s odvíjecí rukojetí a 25 m měřicího vedení, červená barva, s banánkovým konektorem, obj. č. 585 310 – 1 kabelová cívka s odvíjecí rukojetí a 50 m měřicího vedení, modrá barva, s banánkovým konektorem,obj. č. 585 320 – 2 zemní vrtáky délky 350 mm, obj. č. 587 460 – 2 měřicí vedení 0,75 mm2, délka 3 m, černá barva, s banánkovým konektorem na obou koncích, obj. č. 545 020 (propojení mezi uzemňovací soustavou a přístrojem pro měření uzemnění) – 1 měřicí vedení 0,75 mm2, délka 0,5 m, červená barva, s banánkovým konektorem na obou koncích, obj. č. 545 010 – 1 měřicí vedení 0,75 mm2, délka 0,5 m, modrá barva, s banánkovým konektorem na obou koncích, obj. č. 545 011 (propojení mezi kabelovou cívkou a zemním vrtákem) – 1 zkušební svorka, rozsah svorky 2–21 mm, obj. č. 588 000