Your dashboard services.
Register to access all tools.

Brašna s příslušenstvím pro přístroj na měření spojitosti

Brašna pro uložení měřicího přístroje a příslušenství.Vybavení brašny:
  • 2 kabelové cívky s 50 m měřicího vedení modré barvy, s banánkem, obj. č. 585 320
  • 1 měřicí vedení 0,75 mm2, délka 3 m, černá barva, s banánky na obou koncích, obj. č. 545 020
  • 1 zkušební svorka, rozsah svorky 2 - 21 mm, obj. č. 588 000

1 Product

Part No. 582620 DGPKO ML PK ... KL

GTIN 4013364110960, Customs tariff No. (EU): 90309000, Gross weight: 4.21 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Brašna s příslušenstvím pro přístroj na měření spojitosti
Brašna pro uložení přístroje na měření spojitosti a
příslušenství.
Vybavení brašny:
2 kabelové cívky s odvíjecí rukojetí,
1 měřicí kabel 0,75 mm2, délka 3 m,
1 zkušební svorka, rozsah svorky (rozsah svorky 2–21 mm)
Materiál: Koženka
Rozměry: 370 x 130 x 220 mm

Výrobek: DEHN
Typ: DGPKO ML PK ... KL
Obj. č.: 582620
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál Koženka
Rozměry (d x š x v) 370 x 130 x 220 mm

Product 582620 was added to Notepad.

Product 582620 was added to the cart.


back to top