Your dashboard services.
Register to access all tools.

Klešťový přístroj pro měření uzemnění Metraclip Earth

Vhodný pro měření zemních smyček.
Snadná manipulace, OLED displej s vysokým rozlišením.
Automatická kalibrace, rozhraní Bluetooth, software.

1 Product

Part No. 578386 EMZ M312N METRACLIP EARTH

GTIN 4013364353329, Customs tariff No. (EU): 90303200, Gross weight: 2.98 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Klešťový přístroj pro měření uzemnění Metraclip Earth
Klešťový přístroj pro měření zemních smyček
Snadná manipulace díky automatické kalibraci.
S OLED displejem s vysokým rozlišením
a rozhraním Bluetooth se softwarem.

Ukazatel: OLED
Rozsah měření zemního odporu: 0,01 až 1 500 ohmů
Rozsah měření proudu: 0,2 mA až 40 A
Vnitřní průměr kleští: 35 mm
Materiál těla přístroje: umělá hmota
Rozměry kleští: 262 x 95 x 55 mm

Výrobek: DEHN
Typ: EMZ M312N METRACLIP EARTH
Obj. č.: 578386
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Ukazatel OLED
Rozsah měření zemního odporu 0,01 až 1 500 ohmů
Rozsah měření proudu 0,2 mA až 40 A
Kategorie měření CAT IV 600 V
Vnitřní průměr kleští 35 mm

Product 578386 was added to Notepad.

Product 578386 was added to the cart.


back to top