Přístroj na kontrolu svodičů přepětí
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661561/HDVORSCHAU/910511a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661561/HDVORSCHAU/910511a2_16-9.jpg)
- Pro běžné zkoušky přepěťových ochran
- Kompaktní rozměry
- Provedení pro napájení ze sítě a bateriový provoz
- Ukazatel vybité baterie
- Měřicí kabely jsou součástí přístroje
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661564/HDVORSCHAU/910511_Web3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661564/HDVORSCHAU/910511_Web3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661562/HDVORSCHAU/910511a1_Web1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661562/HDVORSCHAU/910511a1_Web1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661563/HDVORSCHAU/910511a1_Web2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661563/HDVORSCHAU/910511a1_Web2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661565/HDVORSCHAU/910511a3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661565/HDVORSCHAU/910511a3.jpg)
Part No. 910511 PM 20
GTIN 4013364111424, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 1.47 kg, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Jmenovité napětí (UN ) | 8 - 12 V DC |
Parametr měření: zkušební napětí | max. 1200 V DC |
Parametr měření: zkušební proud | konstantní, 1 mA DC |
Zobrazení naměřených hodnot | alfanumerické, osmimístný LCD dsplej |
Příslušenství dodávané s přístrojem | 2 zkušební kabely délky 1 m, 2 bezpečnostní zkušební svěrky, externí napájecí zdroj 230 V AC, brašna |