Your dashboard services.
Register to access all tools.

Hmoždinka do tvrzených pěnových desek

Hmoždinky do desek z tvrzené pěnové hmoty slouží k uchycení držáků vedení pro dráty, pásky a tyče do zateplovacího systému.
Aplikace pomocí nástavce (TX40).
Připevnění držáků pomocí vrutů do dřeva Ø 4,5 mm.

Tyto hmoždinky jsou určeny pro uchycení podpěr vedení pouze v tom případě, že vedení není namáháno jinými, např. tažnými silami.

Krátké provedení

1 Product

Part No. 200600 HSPD HS4.5 L50 PA

GTIN 4013364098220, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 5.60 g, PU: 50.00 ks


Images

Additional information

Hmoždinka, provedení krátké
Hmoždinka pro upevnění vedení, držáků pásků a jímacích tyčí
do zateplovacího systému
montáž pomocí vrutu do dřeva Ø 4,5mm
Materiál: PA
Tloušťka zateplení: 60 mm
Hloubka ukotvení: 50 mm
Užitečné zatížení Styropor PS20: 35 N
Užitečné zatížení desek z tvzené pěny: 60 N

Výrobek: DEHN
Typ: HSPD HS4.5 L50 PA
Obj. č.: 200600
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál PA
Tloušťka zateplení 60 mm
Hloubka ukotvení 50 mm

Product 200600 was added to Notepad.

Product 200600 was added to the cart.


Dlouhé provedení

1 Product

Part No. 200601 HSPD HS4.5 L85 PA

GTIN 4013364098237, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 8.60 g, PU: 50.00 ks


Images

Additional information

Hmoždinka, provedení dlouhé
Hmoždinka pro upevnění vedení, držáků pásků a jímacích tyčí
do zateplovacího systému
montáž pomocí vrutu do dřeva Ø 4,5mm
Materiál: PA
Tloušťka zateplení: 100 mm
Hloubka ukotvení: 85 mm
Užitečné zatížení Styropor PS20: 60 N
Užitečné zatížení desek z tvzené pěny: 85 N

Výrobek: DEHN
Typ: HSPD HS4.5 L85 PA
Obj. č.: 200601
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál PA
Tloušťka zateplení 100 mm
Hloubka ukotvení 85 mm

Product 200601 was added to Notepad.

Product 200601 was added to the cart.


back to top