Part No. 563169 AK RPA V2A
GTIN 4013364104839, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 77.80 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Rozsah svorky drát/pásek | Ø 8 - 10/30 x 3 až 11 mm |
Materiál | nerez |
Materiál klecové svorky | ocel/gal Zn |
Průřez | 2,5 - 95 mm2 |
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,5 kA |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |