Your dashboard services.
Register to access all tools.

Svorky/objímky na střešníky

Pro připojení ochranného jiskřiště ke střešníkům.

2 Products

Part No. 410212 ERS 76 AB11 STTZN

GTIN 4013364026308, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 409.65 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Ø střešníku: 76 mm (2 1/2")
Materiál: FeZn
Připojovací otvor: 11 mm

Výrobek: DEHN
Typ: ERS 76 AB11 STTZN
Obj. č.: 410212
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Ø střešníku 76 mm (2 1/2")
Materiál FeZn
Připojovací otvor 11 mm
Norma ČSN EN 62561-1

Product 410212 was added to Notepad.

Product 410212 was added to the cart.

Part No. 410300 ERS 89 AB11 STTZN

GTIN 4013364026315, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 426.47 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Ø střešníku: 89 mm (3")
Materiál: FeZn
Připojovací otvor: 11 mm

Výrobek: DEHN
Typ: ERS 89 AB11 STTZN
Obj. č.: 410300
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Ø střešníku 89 mm (3")
Materiál FeZn
Připojovací otvor 11 mm
Norma ČSN EN 62561-1

Product 410300 was added to Notepad.

Product 410300 was added to the cart.


back to top