Your dashboard services.
Register to access all tools.

Uzemnění antén

Svorky/páskové objímky pro vyrovnání potenciálů (např. anténních stožárů) při působení blesku podle ČSN EN 62305-3.
S plynule nastavitelným páskem, pro 1 nebo 2 připojení vodičů a průchozí zapojení.

Uzemňovací svorky/objímky na anténní stožáry komplet

Připojení pro:
1 vodič Ø 10 mm nebo 1 - 2 vodiče Ø 6 - 8 mm nebo 2 vodiče s průřezem 4 - 50 mm2 (jedno/vícežilové).

2 Products

Part No. 540103 BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364101302, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 119.71 g, PU: 10.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Svorka/pásková objímka nerez (16 - 89 mm)
Svorka/pásková objímka pro připojení potrubí, k uzemnění nebo systému vyrovnání potenciálů
nebo k vyrovnání potenciálů při působení blesku
podle ČSN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
S plynule nastavitelným nerezovým upínacím páskem, pro připojení 1 nebo 2
vodičů prům. 6 - 8 mm nebo 2 vodičů s průřezem 4 - 50 mm2 (jedno/vícežilové).
Materiál: nerez
Rozsah pro trubku Ø: 16 - 89 mm (3/8 - 3'')
Rozměry pásku: 330 x 25 x 0,3 mm
Připojení (drát/slaněný vodič): 4 - 50 mm2
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
Obj. č.: 540103
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Rozsah pro trubku Ø 16 - 89 mm (3/8 - 3'')
Rozměry pásku (d1 x š x t) 330 x 25 x 0,3 mm
Připojení drátu 1-2 vodiče Ø 6 - 8 mm/1x Ø 10 mm
Připojení (drát/slaněný vodič) 4 - 50 mm2
Šroub di M8 x 20 mm
Materiál šroubu nerez
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 540103 was added to Notepad.

Product 540103 was added to the cart.

Part No. 540100 BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364094109, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 133.00 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Svorka/pásková objímka nerez (16 - 168 mm)
Svorka/pásková objímka pro připojení potrubí, k uzemnění nebo systému vyrovnání potenciálů
nebo k vyrovnání potenciálů při působení blesku
podle ČSN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
S plynule nastavitelným nerezovým upínacím páskem, pro připojení 1 nebo 2
vodičů prům. 6 - 8 mm nebo 2 vodičů s průřezem 4 - 50 mm2 (jedno/vícežilové).
Materiál: nerez
Rozsah pro trubku Ø: 16 - 168 mm (3/8 - 6'')
Rozměry pásku: 570 x 25 x 0,3 mm
Připojení (drát/slaněný vodič): 4 - 50 mm2
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
Obj. č.: 540100
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Rozsah pro trubku Ø 16 - 168 mm (3/8 - 6'')
Rozměry pásku (d1 x š x t) 570 x 25 x 0,3 mm
Připojení drátu 1-2 vodiče Ø 6 - 8 mm/1x Ø 10 mm
Připojení (drát/slaněný vodič) 4 - 50 mm2
Šroub di M8 x 20 mm
Materiál šroubu nerez
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 540100 was added to Notepad.

Product 540100 was added to the cart.


Upínací hlava

Pro kombinaci s nekonečným páskem (obj. č. 540 901).
Připojení pro: 1 vodič Ø 10 mm nebo 1 - 2 vodiče Ø 6 - 8 mm nebo 2 vodiče s průřezem 4 - 50 mm2 (jedno/vícežilové).

1 Product

Part No. 540110 SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364094116, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 100.00 g, PU: 50.00 ks


Images

Additional information

Anténní svorka/pásková objímka, nerez
Anténní svorka/pásková objímka pro připojení potrubí,
k uzemnění nebo systému vyrovnání potenciálů
podle ČSN EN 62305-3.
S nastavitelným páskem, pro 1 nebo 2
Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung
pro připojení 1 vodiče prům. 10 mm nebo 1 - 2 vodičů prům. 6 - 8 mm nebo 2 vodičů s průřezem 4 - 50 mm2 (jedno/vícežilové)
pásková objímka,
ke kombinaci s nekonečným páskem (obj. č. 540 901)
Materiál: nerez
Připojení (drát/slaněný vodič): 4 - 50 mm2
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
Obj. č.: 540110
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Připojení drátu 1-2 vodiče Ø 6 - 8 mm/1x Ø 10 mm
Připojení (drát/slaněný vodič) 4 - 50 mm2
Šroub di M8 x 20 mm
Materiál šroubu nerez
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 540110 was added to Notepad.

Product 540110 was added to the cart.


Pásek

Pro zkrácení potřebné délky použijeme např. nůžky na plech.

1 Product

Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Upínací pásek pro páskové svorky na potrubí v prostředí Ex
uzemňovací svorky na potrubí pro kombinaci s různými
upevňovacími členy
nebo připojovacími prvky
Materiál: nerez
Rozměry pásku: 25 x 0,3 mm
Délka: 100 m

Výrobek: DEHN
Typ: SPB 25X0.3 L100M V2A
Obj. č.: 540901
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Rozměry pásku (š x t) 25 x 0,3 mm
Délka 100 m

Product 540901 was added to Notepad.

Product 540901 was added to the cart.


Připojovací svorka pro hloubkový zemnič

Připojovací svorka k napojení trubek (např. anténních stožárů) na vyrovnání potenciálů ochrany před bleskem prostřednictvím jedno/vícežilového vodiče na hloubkový zemnič.

1 Product

Part No. 540121 AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A

GTIN 4013364380660, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 147.00 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Připojovací svorka pro hloubkový zemnič D 20 - 25 mm nerez (V4A)
Připojovací svorka pro křížové a paralelní spojení
drátů nebo lan na hloubkové zemniče
Materiál: nerez (V4A)
Číslo materiálu: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM/AISI: : 316Ti / 316L / 316
Pro hloubkový zemnič Ø: 20 - 25 mm
Rozsah svorky: 8 - 10 mm
Připojení (drát/slaněný vodič): 4 - 50 mm2
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
Obj. č.: 540121
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez (V4A)
Číslo materiálu 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM/AISI: 316Ti / 316L / 316
Pro hloubkový zemnič Ø 20 - 25 mm
Rozsah svorky 8 - 10 mm
Připojení (drát/slaněný vodič) 4 - 50 mm2
Šroub d M8 x 20/25 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 540121 was added to Notepad.

Product 540121 was added to the cart.


Svorka UNI-KS

Univerzální svorka se svěracím šroubem pro připojení jedno- nebo vícežilového drátu, schopného převést bleskový proud, např. na ploché profily, okapové svody nebo ekvipotenciální přípojnice.

1 Product

Part No. 540122 UKSV 6.10 AQ16 50 V4A

GTIN 4013364379930, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 66.00 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Jednodílná svorka KS nerez (V4A)
Svorka KS pro připojení na ploché profily
s ploškami pro klíč
Materiál: nerez (V4A)
Číslo materiálu: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM/AISI: : 316Ti / 316L / 316
Rozsah svorky: 6 - 10 mm
Připojení (drát/slaněný vodič): 16 - 50 mm2
Norma: ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 3,9 kA

Výrobek: DEHN
Typ: UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
Obj. č.: 540122
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez (V4A)
Číslo materiálu 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM/AISI: 316Ti / 316L / 316
Rozsah svorky 6 - 10 mm
Připojení (drát/slaněný vodič) 16 - 50 mm2
Šroub M10 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 540122 was added to Notepad.

Product 540122 was added to the cart.


Okapová svorka

Svorka na okapový žlab, pro propojení/připojení uzemnění antény (např. 16 mm2) schopné vést bleskový proud, v místě křížení s okapovým žlabem.

1 Product

Part No. 540120 DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A

GTIN 4013364379947, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 147.00 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Svorka na okapový žlab s uzemňovací svorkou UNI nerez
Svorka na okapový žlab pro spojení
vedení s okapovým žlabem
Materiál: nerez
Zaoblení žlabu: 16 - 22 mm
Rozsah svorky: 8 - 10 mm
Připojení (drát/slaněný vodič): 4 - 50 mm2
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A
Obj. č.: 540120
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Zaoblení žlabu 16 - 22 mm
Rozsah svorky 8 - 10 mm
Připojení (drát/slaněný vodič) 4 - 50 mm2
Šroub d M8 x 20/25 mm
Materiál šroubu nerez
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 540120 was added to Notepad.

Product 540120 was added to the cart.


back to top