Part No. 540920 BRS 10.27 AQ2.5 10 V2A
GTIN 4013364144194, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 29.00 g, PU: 10.00 ks
PredecessorTechnical data
Materiál | nerez |
Pro průměr potrubí | 10 - 27 mm (1/8 - 3/4'') |
Rozměry pásku (l1 x b x t) | 135 x 14 x 0,3 mm |
Připojení (jednožilové) | 2,5 - 10 mm2 |
Part No. 540910 BRS 27.60 AQ4 25 V2A
GTIN 4013364025684, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 71.20 g, PU: 10.00 ks
PredecessorTechnical data
Materiál | nerez |
Pro průměr potrubí | 27 - 60 mm (3/4 - 2'') |
Rozměry pásku (l1 x b x t) | 240 x 25 x 0,3 mm |
Připojení (drát/slaněný vodič) | 4 - 25 mm2 |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 540911 BRS 27.114 AQ4 25 V2A
GTIN 4013364025691, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 76.00 g, PU: 10.00 ks
Technical data
Materiál | nerez |
Pro průměr potrubí | 27 - 114 mm (3/4 - 4'') |
Rozměry pásku (l1 x b x t) | 410 x 25 x 0,3 mm |
Připojení (drát/slaněný vodič) | 4 - 25 mm2 |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 540912 BRS 27.168 AQ4 25 V2A
GTIN 4013364035362, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 93.90 g, PU: 10.00 ks
Technical data
Materiál | nerez |
Pro průměr potrubí | 27 - 168 mm (3/4 - 6'') |
Rozměry pásku (l1 x b x t) | 570 x 25 x 0,3 mm |
Připojení (drát/slaněný vodič) | 4 - 25 mm2 |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 540900 SPK 25 BRS AQ4 25 V2A
GTIN 4013364076532, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 57.00 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál | nerez |
Připojení | 4 - 25 mm2 |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A
GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | nerez |
Rozměry pásku (š x t) | 25 x 0,3 mm |
Délka | 100 m |