Part No. 472023 ES 2X2 ASB11 STTZN
GTIN 4013364030312, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 517.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | FeZn |
Průřez | 240 mm2 |
Ø otvorů pro připojení | 11 mm |
Rozměry (d x š x t1) | 196 x 60 x 4 mm |
Upevňovací otvory | [2x] 12 x 15 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 472109 ES 2X2 ASB11 V2A
GTIN 4013364074477, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 604.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | nerez |
Průřez | 300 mm2 |
Ø otvorů pro připojení | 11 mm |
Rozměry (d x š x t1) | 196 x 60 x 5 mm |
Upevňovací otvory | [2x] 12 x 15 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 472022 ES 2X3 ASB11 STTZN
GTIN 4013364030305, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 588.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | FeZn |
Průřez | 240 mm2 |
Ø otvorů pro připojení | 11 mm |
Rozměry (d x š x t1) | 242 x 60 x 4 mm |
Upevňovací otvory | [2x] 12 x 15 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 472119 ES 2X3 ASB11 V2A
GTIN 4013364074484, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 740.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | nerez |
Průřez | 300 mm2 |
Ø otvorů pro připojení | 11 mm |
Rozměry (d x š x t1) | 242 x 60 x 5 mm |
Upevňovací otvory | [2x] 12 x 15 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 472024 ES 2X4 ASB11 STTZN
GTIN 4013364034495, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 677.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | FeZn |
Průřez | 240 mm2 |
Ø otvorů pro připojení | 11 mm |
Rozměry (d x š x t1) | 293 x 60 x 4 mm |
Upevňovací otvory | [2x] 12 x 15 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 472129 ES 2X4 ASB11 V2A
GTIN 4013364074491, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 841.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | nerez |
Průřez | 300 mm2 |
Ø otvorů pro připojení | 11 mm |
Rozměry (d x š x t1) | 293 x 60 x 5 mm |
Upevňovací otvory | [2x] 12 x 15 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 472021 ES 2X6 ASB11 STTZN
GTIN 4013364027879, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 866.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | FeZn |
Průřez | 240 mm2 |
Ø otvorů pro připojení | 11 mm |
Rozměry (d x š x t1) | 393 x 60 x 4 mm |
Upevňovací otvory | [2x] 12 x 15 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 472139 ES 2X6 ASB11 V2A
GTIN 4013364074507, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 1.10 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | nerez |
Průřez | 300 mm2 |
Ø otvorů pro připojení | 11 mm |
Rozměry (d x š x t1) | 393 x 60 x 5 mm |
Upevňovací otvory | [2x] 12 x 15 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |