Your dashboard services.
Register to access all tools.

Ekvipotenciální přípojnice MS

Pro vyrovnání potenciálů.
Připojení pro:
7 vodičů průřez 2,5 - 16 mm2
1 drát Ø 7 - 10 mm
1 pásek 30 x 3,5 mm nebo drát Ø 8 - 10 mm

Provedení:
- krytka z umělé hmoty, šedá

1 Product

Part No. 563050 PAS 9AK

GTIN 4013364054707, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 254.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Připojení (jednožilové u / hrubožilové r / jemnožilové f): 7x 2,5-25 mm2 (typ u, r); 7x 2,5-16 mm2 (typ f)
Připojení drátu: 1x 7 - 10 mm
Připojení pásku/drátu: 1x 30 x 3,5 nebo (8-10) mm
Materiál kontaktů: mosaz
Průřez: 35 mm2
Upevňovací otvory: [4x] 6 x 9 mm

Výrobek: DEHN
Typ: PAS 9AK
Obj. č.: 563050
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál kontaktů mosaz
Průřez 35 mm2
Upevňovací otvory [4x] 6 x 9 mm

Product 563050 was added to Notepad.

Product 563050 was added to the cart.


back to top