Your dashboard services.
Register to access all tools.

Dilatační propojka pro základové zemniče

Vytváří místa průchodu základového zemniče v dilatačních a oddělovacích spárách, aniž by bylo nutné vyvést jej mimo základovou desku.

Dilatační propojka se zabetonuje tak, že polystyrenový blok bude umístěn v jedné části základové desky a volný konec může být zaveden do další části.

1 Product

Part No. 308150 DB 700X30X4 V2A

GTIN 4013364106970, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 682.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Dilatační propojka pro základové zemniče, nerez
Dilatační propojka pro vytvoření místa průchodu
základového zemniče v dilatačních a oddělovacích spárách,
aniž by bylo nutné vyvést jej mimo základovou desku.

Materiál pásku: nerez
Rozměry pásku: cca 700 x 30 x (4 x 1) mm
Max. rozsah: +15 mm/-30 mm
Průřez: 120 mm2
Materiál bloku: styropor
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 6 kA

Výrobek: DEHN
Typ: DB 700X30X4 V2A
Obj. č.: 308150
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál pásku nerez
Rozměry pásku (d x š x t) cca 700 x 30 x (4 x 1) mm
Průřez 120 mm2
Materiál bloku styropor
Rozměry bloku (d x š x t) 180 x 85 x 45 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6 kA

Product 308150 was added to Notepad.

Product 308150 was added to the cart.


back to top