Part No. 630120 AK ES TE 20 RD10 FL30 STTZN
GTIN 4013364107427, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 156.80 g, PU: 25.00 ks
PredecessorTechnical data
Materiál | FeZn |
Rozsah svorky drát/pásek | 10/30 x 4 mm |
Rozsah svorky lano | 70 mm2 |
Provedení pro hloubkový zemnič | Ø 20 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 630129 AK ES TE 20 RD10 FL30 V4A
GTIN 4013364107434, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 154.80 g, PU: 25.00 ks
PredecessorTechnical data
Materiál | nerez (V4A) |
Rozsah svorky drát/pásek | 10/30 x 4 mm |
Rozsah svorky lano | 70 mm2 |
Provedení pro hloubkový zemnič | Ø 20 mm |
Číslo materiálu | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |