Part No. 308035 VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL
GTIN 4013364123472, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 169.60 g, PU: 25.00 ks
Technical data
Materiál | ocel |
Rozsah svorky drát/drát | (+/II) 6 - 22/6 - 10 mm |
Rozsah svorky drát/pásek | (+) 6 - 22/40 mm |
Šroub | di M10 x 60 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 1,0 kA |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 308046 BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL
GTIN 4013364124462, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 292.40 g, PU: 25.00 ks
Technical data
Materiál | ocel |
Rozsah svorky drát/drát | (+/II) 16 - 48/6 - 10 mm |
Rozsah svorky drát/pásek | (II) 16 - 48/30 - 40 mm |
Šroub | třmen se závity M10 x 48 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,9 kA |
*) viz. testovací protokol. |