Part No. 483150 FS 16 1500 STTZN
GTIN 4013364019492, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.40 kg, PU: 10.00 ks
Technical data
Materiál | FeZn |
Norma | ČSN EN 62561-2 |
Průměr | 16 mm |
Délka (l1) | 1500 mm |
Part No. 483200 FS 16 2000 STTZN
GTIN 4013364019713, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 3.00 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | FeZn |
Norma | ČSN EN 62561-2 |
Průměr | 16 mm |
Délka (l1) | 2000 mm |
Part No. 104903 EES 16 1000 V4A
GTIN 4013364030497, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.60 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | nerez (V4A) |
Číslo materiálu | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Norma | ČSN EN 62561-2 |
Průměr | 16 mm |
Délka (l1) | 1000 mm |
Part No. 104905 EES 16 1500 V4A
GTIN 4013364030503, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.38 kg, PU: 10.00 ks
Technical data
Materiál | nerez (V4A) |
Číslo materiálu | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Norma | ČSN EN 62561-2 |
Průměr | 16 mm |
Délka (l1) | 1500 mm |
Part No. 104906 EES 16 2000 V4A
GTIN 4013364082854, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.20 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | nerez (V4A) |
Číslo materiálu | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Norma | ČSN EN 62561-2 |
Průměr | 16 mm |
Délka (l1) | 2000 mm |
Part No. 480018 EES 16.10 1500 STTZN
GTIN 4013364076372, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.90 kg, PU: 10.00 ks
Technical data
Materiál | FeZn |
Průměr | 16/10 mm |
Celková délka (l1) | 1500 mm |
Délka části Ø 16 mm (l2) | 1000 mm |
Délka části Ø 10 mm (l3) | 500 mm |
Part No. 480019 EES 16.10 1750 STTZN
GTIN 4013364068339, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.82 kg, PU: 10.00 ks
Technical data
Materiál | FeZn |
Průměr | 16/10 mm |
Celková délka (l1) | 1750 mm |
Délka části Ø 16 mm (l2) | 750 mm |
Délka části Ø 10 mm (l3) | 1000 mm |
Part No. 480020 EES 16.10 2000 STTZN
GTIN 4013364051638, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.24 kg, PU: 10.00 ks
Technical data
Materiál | FeZn |
Průměr | 16/10 mm |
Celková délka (l1) | 2000 mm |
Délka části Ø 16 mm (l2) | 1000 mm |
Délka části Ø 10 mm (l3) | 1000 mm |
Part No. 480021 EES 16.10 2500 STTZN
GTIN 4013364051621, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.06 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | FeZn |
Průměr | 16/10 mm |
Celková délka (l1) | 2500 mm |
Délka části Ø 16 mm (l2) | 1500 mm |
Délka části Ø 10 mm (l3) | 1000 mm |