Your dashboard services.
Register to access all tools.

Sady zaváděcích tyčí/vývodů uzemnění

Kompletní sada se zkušební svorkou/objímkou a připojovacími svorkami (svorky KS).

Provedení FeZn

Tyč se zkušební svorkou/objímkou (obj. č. 450 000) a s připojovacími svorkami KS (obj. č. 300 000).

1 Product

Part No. 480150 EESS 16 1500 TM 2KS7.10 STTZN

GTIN 4013364019591, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.58 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Materiál: FeZn
Délka: 1500 mm

Výrobek: DEHN
Typ: EESS 16 1500 TM 2KS7.10 STTZN
Obj. č.: 480150
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál FeZn
Norma ČSN EN 62561-(1+2)
Délka 1500 mm
Rozsah svorky KS 7 - 10 mm
Rozsah objímky 7 - 10/16 mm

Product 480150 was added to Notepad.

Product 480150 was added to the cart.


Provedení Cu

Tyč se zkušební svorkou/objímkou (obj. č. 450 007) a s připojovacími svorkami KS (obj. č. 300 007).

1 Product

Part No. 480157 EESS 16 1500 TM 2KS7.10 CU

GTIN 4013364019577, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.87 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Materiál: Cu
Délka: 1500 mm

Výrobek: DEHN
Typ: EESS 16 1500 TM 2KS7.10 CU
Obj. č.: 480157
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál Cu
Norma ČSN EN 62561-(1+2)
Délka 1500 mm
Rozsah svorky KS 6 - 10 mm
Rozsah objímky 7 - 10/16 mm

Product 480157 was added to Notepad.

Product 480157 was added to the cart.


back to top