Your dashboard services.
Register to access all tools.

Krabice se zkušební svorkou

Pro betonové stavby, s vestavěnou zkušební svorkou.
Provedení s označeným krytem.

S pevnými přívody

Vodič Ø 8 mm a vodič Ø 10 mm, délka vodičů cca 200 mm (izolované).

1 Product

Part No. 476010 TSK 140X140 V2A AF8 10 L200 STTZN

GTIN 4013364025578, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 797.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Krabice se zkušební svorkou pro montáž do betonu, s pevnými přívody, nerez
Krabice se zkušební svorkou pro montáž do betonu s vestavěnou zkušební svorkou,
s pevnými přívody Ø 8 mm a Ø 10 mm, délka vodičů cca 200 mm
(izolované)
Materiál krabice: umělá hmota
Materiál krytu: nerez

Výrobek: DEHN
Typ: TSK 140X140 V2A AF8 10 L200 STTZN
Obj. č.: 476010
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál krabice umělá hmota
Rozměry krabice 140 x 140 x 68 mm
Materiál krytu nerez
Rozměry krytu 160 x 160 mm
Norma ČSN EN 62561-1

Product 476010 was added to Notepad.

Product 476010 was added to the cart.


S pohyblivými přívody

Vodiče Cu (16 mm2) s kabelovými oky Cu/Sn (otvor 10,5 mm).

1 Product

Part No. 476016 TSK 140X140 V2A AL16CU

GTIN 4013364125216, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 559.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Krabice se zkušební svorkou s pohyblivými přívody
Krabice se zkušební svorkou pro montáž do betonu
s vestavěnou zkušební svorkou,
s pohyblivými přívody
Cu (16 mm2) s kabelovými oky Cu/gal Sn
(otvor 10,5 mm)
Materiál krabice: umělá hmota
Materiál krytu: nerez

Výrobek: DEHN
Typ: TSK 140X140 V2A AL16CU
Obj. č.: 476016
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál krabice umělá hmota
Rozměry krabice 140 x 140 x 68 mm
Materiál krytu nerez
Rozměry krytu 160 x 160 mm
Norma ČSN EN 62561-1

Product 476016 was added to Notepad.

Product 476016 was added to the cart.


back to top